HBK hilft Simond (Decathlon) an die Spitze
Oktober 2020
Um seine Bergsteigerausrüstung sicherer und zuverlässiger zu machen, setzt der Outdoor-Spezialist Simond Kraftaufnehmer ein.
Nach einem kürzlichen Umzug in neue Einrichtungen im französischen Chamonix hat Simond eine große Investition in eine Falltestmaschine mit „Fallturm“ getätigt. Bei Falltests vom Turm wird das Verhalten von Seilen und Gurten sowie von Bergsteiger- und Kletterausrüstung gemessen. Die Maschine ist mit Kraftaufnehmern von HBK ausgestattet und misst den Druck, der während dieser Tests auf die Ausrüstung einwirkt.
„Der Fallturm wurde hausintern entwickelt, wobei insbesondere auf Sicherheit, Präzision und Effizienz geachtet wurde. Davor haben wir externe Prüfmittel verwendet, insbesondere eine Maschine der ENSA, der nationalen französischen Ski- und Bergsteigerschule (Ecole Nationale de Ski et l'Alpinisme) in Chamonix. Mit unserer eigenen automatisierten Maschine, die an das Konstruktionsbüro angeschlossen ist, können wir jetzt mehr Tests in allen Entwicklungsphasen durchführen“, erklärt Antoine Lomberty, Ingenieur im mechanischen Prüflabor von Decathlon.
Mit der Maschine können Falltests sowohl mit freier als auch mit geführter Achse durchgeführt werden, und zwar aus ca. 12 Metern Höhe. Die Maschine besteht aus Aktoren (Elektromotoren) und Sensoren sowie allen benötigten Sicherheitsvorrichtungen.
In seiner bereits 150-jährigen Geschichte stand Simond schon immer für Innovation und Qualität. Seit 2008 ist das Unternehmen Teil der Decathlon Unternehmensgruppe, was ihm neue Ressourcen eröffnet und seine Präsenz auf dem Markt gestärkt hat. Simond ist die Marke des Unternehmens für alles rund ums Hochgebirge und konnte seine Position durch gezielte Investitionen stärken.
Lesen Sie hier den vollständigen Anwendungsbericht
Marketing Coordinator
Heather Wilkins
Telefon: +44 (0) 1223 389 800
E-Mail: [email protected]
Über HBK – Hottinger, Brüel & Kjær
HBK – Hottinger, Brüel & Kjær, Heimat der Marken HBM Test and Measurement und Brüel & Kjær Sound and Vibration, ist eine Tochtergesellschaft des britischen Unternehmens Spectris plc, die einen Jahresumsatz von 1,5 Mrd. £ erzielt und weltweit rund 9800 Mitarbeiter beschäftigt.
Weitere Informationen finden Sie unter hbkworld.com
Über HBM Test and Measurement
Die Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, gegründet 1950 in Deutschland) ist heute Technologie- und Marktführer im Bereich Testen und Messen. Das Produktspektrum von HBM umfasst Lösungen für die gesamte Messkette, von der virtuellen bis zur physikalischen Prüfung. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Deutschland, USA, China und Portugal und ist in über 80 Ländern weltweit vertreten.
Über Brüel & Kjær Sound & Vibration
Brüel & Kjær konzentriert sich auf Schall- und Schwingungslösungen und entwickelt fortschrittliche Technologien für die Messung und das Management von Schall und Schwingungen. Als Spezialist auf diesem Gebiet unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Sicherung der Komponentenqualität, der Verbesserung der Produktleistung und der Überwachung der Einhaltung von Betriebsvorschriften.
Seit mehr als 75 Jahren zeichnen sich die Mitarbeiter von Brüel & Kjær in Forschung und Entwicklung aus, und viele von ihnen sind zu weltweit anerkannten Experten geworden, die die wissenschaftliche Gemeinschaft unterstützen und an renommierten Zentren lehren. Die Anwendung von Erfahrung und Technologie fördert Qualität und Effizienz in jeder Phase des Lebenszyklus eines Produkts: Design, Entwicklung, Herstellung, Einsatz und Betrieb. Die Beherrschung von Schall und Schwingungen ist eine Schlüsselkomponente zur Beschleunigung des Geschäftswachstums und zur Verbesserung der Umweltqualität.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bksv.com