WTX110: Robustes, eichfähiges Wägeterminal WTX110: Robustes, eichfähiges Wägeterminal | HBM

WTX110: Robustes, eichfähiges Wägeterminal

Das leistungsstarke Wägeterminal WTX110 ist bestens für statische oder dynamische Abfüll- oder Dosieraufgaben geeignet. Es verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse und erfüllt die Schutzart IP69K. Dadurch ist es die ideale Lösung für industrielle und eichfähige Wägeanwendungen in rauer Umgebung oder für Produkte mit strengen Hygieneanforderungen wie zum Beispiel in der Lebensmittel-, pharmazeutischen oder chemischen Industrie.

WTX110-D: Wägeterminal für digitale Wägezellen

Das WTX110-A kann mit jeder analogen Wägezelle verbunden werden. Das WTX110-D ermöglicht den Anschluss von digitalen Wägezellen wie z.B. der C16I mit RS485-Datenschnittstelle (2-Draht oder 4-Draht). Seine hochwertige TFT-Farbanzeige und die intuitive Wägetechnik-Software PanelX sorgen für einen einfachen und komfortablen Betrieb vor Ort – und das bei einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis!

 

Sie möchten wissen, welches WTX-Wägeterminal besser zu Ihrer Anwendung passt? 

 WTX110 und WTX120 im Vergleich 

Allround-Wägeterminal

  • Tischständer, Wandmontage oder Montage in Schaltschranktür möglich
  • Robustes Gehäuse aus Edelstahl
  • Schutzart IP69K für alle Gehäusetypen
  • Optional: Digitale Ein- und Ausgänge; serielle Schnittstellen (RS485, RS232); Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP); Analogausgang (mA, V/DC)

Für raue Umgebungen gemacht: Widersteht Feuchtigkeit, Staub und Reinigungsmitteln: ideal für die Lebensmittel-, pharmazeutische und chemische Industrie

Einfach und komfortabel

  • Große, helle und hochauflösende 4,3-Zoll-TFT-Anzeige mit idealem Ablesewinkel
  • Softkeys für komfortable Bedienung vor Ort
  • Konfigurierbare Sprachanzeige (auch für asiatische Schriftzeichen)
  • Optional: Ethernet TCP/IP Schnittstelle für intuitive Wägetechnik-Software PanelX oder WTX Mobile App

Komfortable Bedienung: Schnelle und einfache Inbetriebnahme vor Ort oder per Fernzugriff

Exzellenz in der Wägetechnik

  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Geeignet für statische und dynamische Wägeaufgaben
  • Füllen, dosieren, Silo- und Fahrzeugverwiegung
  • Eichfähige Auflösung von 10.000 e (OIML-Zertifikat)
  • Entwickelt und hergestellt in Deutschland

Bestes Angebot: Neuste Technik zum fairen Preis und "Zahl nur, was du brauchst"-Prinzip

Mehr als nur Komponenten: wägetechnische Komplettlösungen von HBM

Das Allround-Terminal WTX110-A kann perfekt mit analogen Wägezellen und das WTX110-D Terminal perfekt mit digitalen Wägezellen aus HBMs Produktportfolio kombiniert werden, sodass Sie eine wägetechnische Komplettlösung erhalten. Zur Versorgung von max. 6 digitalen Wägezellen kann die integrierte Versorgungsspannung von 12V genutzt werden. Darüber hinaus kann die Einstellung einer Gesamtmesskette inklusive Kalibrierung bequem und unabhängig erfolgen – entweder vor Ort oder per Fernzugriff über PanelX oder die WTX Mobile App. Dabei sind alle Kommunikationsdaten dank HTTPS-Verschlüsselung bestens geschützt.

Durch die gesicherte Datenübertragung sind Benutzer der WTX-Serie bereits heute auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 und metrologischer Normen vorbereitet. Bereiten Sie sich auf die Zukunft vor – mit HBM als kompetenten, verlässlichen und innovativen Partner. 


WTX110 – Montageoptionen


WTX110 Step Files

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
WTX110 CAD step-Dateien

WTX110: Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
WTX110 - Caractéristiques technique French
WTX110 - Data Sheet English
WTX110 - Datenblatt Deutsch
WTX110 - Folha de dados Portuguese
WTX110 - Hoja de caracerísticas Spanish
WTX110 - Prospetto dati Italian
WTX110 - спецификация Russian
WTX110 - 데이터 시트 Korean
WTX110 - データシート Japanese
WTX110 - 數據表 Chinese
Bedienungsanleitungen
WTX 110 - Navigation Pilot English
WTX110 - Bedienungsanleitung Deutsch, English
WTX110 - инструкция по эксплуатации Russian
Sicherheitshinweise
WTX110 - Sicherheitshinweise English, Deutsch, French
Zertifikate
WTX110 - Baumusterprüfschein Deutsch
WTX110 - Bewertungszertifikat Deutsch
WTX110 - Evaluation Certificate English
WTX110 - OIML R76 Certificate English
WTX110 - Type Examination Certificate English
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
WTX110-A/D-AC1/AD3/AD4 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
WTX110-A/D-DC/-BA - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Firmware
WTX110 and WTX120 Firmware

Firmware for WTX110 and WTX120. Unpack the zip-file and upload the zfw-file with the WTX-Firmware-update tool into the WTX device.

Datum: 07/2022  |  Version: 2.1.0  |  Dateigröße: 19 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Software
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example

The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications.

It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

Datum: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 453 KB

sprachunabhängig
WTX110 CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Datum: 01/2021  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 18 MB

sprachunabhängig
HBM Device discovery

Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC.

Datum: 03/2018  |  Dateigröße: 270 KB

sprachunabhängig
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Datum: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Dateigröße: 26 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Notes

sprachunabhängig
Progressive-Web-Application (PWA) for WTX Weighing-Terminals

The WTX-PWA (Progressive-Web-Application) is a web-based Grafical-User-Interface which allows an easy operation and visualization of WTX on each terminal / mobile device with Web-Browser.

This package includes the links to download the WTX-PWA wtx-setup.hbm.com , and a Quick-start manual for the WTX-PWA.

Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee.

 

Datum: 02/2021  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 439 KB

sprachunabhängig
WTX110 and WTX120 Firmware Update Tool

Firmware-Update Tool for WTX110 and WTX120. Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11.

Start it, scan for WTX, select the WTX firmware and run the update until it is successfully finished. Don't disconnect power-supply to WTX during the Firmware-update.

Datum: 06/2022  |  Version: 0.9.4.0  |  Dateigröße: 2 MB

sprachunabhängig
Tech Notes
WTX-TechNotes.zip

This is a collection of technical application reports for requirements around WTX.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English

  • Printer connection and setup via USB or Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Remote display connection via Ethernet(TCP/IP) to WTX110 and WTX120
  • Corner-adjustment with WTX110-D and HBM Digital load-cells (RS485)

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into WTX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Datum: 04/2022  |  Dateigröße: 4 MB

sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.