Innovativ og pålitelig: HBM tilbyr den optimale veiecelle til Deres applikasjon. Stol på kompetansen fra en verdensledende leverandør innen veieteknologi.
Veieceller fra HBM: Alltid den riktige løsning til Deres applikasjon

Beam Load Cells: All round veiecelle innen veieteknologi
Kan brukes til mange applikasjoner innenfor veiing, for eksempel tankveining, monitorering, samt systemintegrasjon – det er ditt valg!
Ring-Torsion Load Cells: Kraftig veiecelle med en lav innbygningshøyde
Hvis det er begrenset høyde: RTN veieceller med en lav innbyggingshøyde utformmet for tøffe miljøer, som for eksempel tankveining og brovekter.
Canister Load Cells: Maksimum opp til 200 t
Klassisk veiecelle til brovekter: Canister Load Cells har høy kapasitet på 200 t. Brukt i over 250 000 applikasjoner verden over!
Singel point veieceller: Standard veieceller til vektfremstilling
Single point veieceller er standard i mange plattformsvekter og til mange fyllings- og dosseringsapplikasjoner. Single point veieceller fra HBM.
Digitale veieceller: ideell for dynamisk veiiing
Innovajon innen veieteknikk: digitale veieceller er spesielt anvendelige til dynamiske applikasjoner for eksempel til grading maskiner, kontrollvekter og dosseringsanlegg. Den integrerete elektronikken gjør digitale veieceller ideelle for innbygging i produksjonsprosesser.
Veiemoduler: Ferdigmonterte moduler for tank og siloveiiing
Veiemoduler med integrerte veieceller er en enkel løsning for tank og siloveiiing. Innstaller modulene under beholderens ben – og start veiing.
Finn den optimale veiecelle for din applikasjon:

Veieceller for tankveiing (for eksempel silomonitorering )

Veieceller for vektfabrikanter
Foreksempel for plattformsvekt med en eller flere veieceller, båndvekt, overhead track scales, butikkvekt, tankveiiing:
Weight grading machines, checkweighers, filling scales: gradingmaskiner, kontrollvekter og dosseringsvekter:

Veieceller for dynamiske vekter

Veieceller for dossering og batch-veiingsprosesser
Kundetilpassede veieceller
Møter ikke våre standard løsninger dine krav? HBM tilbyr kundetilpassede veieceller, spesielt lagd til Deres applikasjon.
Mer fra HBM:
Veieindikatorer og måleforsterkere
Tilbehør til veieceller
Sikkerhet med veiecelle-sertifikater

- Nøyaktige veieceller med godkjente nasjonale- og internasjonale testsertifikater
- Forskjellige veieceller fra HBMs standardprogram kan fås i ATEX95 for forskjellige områder
- Internasjonale godkjennelser gjør HBM-veieceller enklere og raskere å bruke: (NTEP, GOS, OIML…)
Fordeler med HBM
- Global markedsleder innen utvikling og produksjon av veieceller for dynamiske og statiske applikasjoner - i mer enn 60 år!
- Høy kvalitet, solide og nøyaktige på samme tid – konkurransedyktige priser
- Brukt i millioner av applikasjoner – tilbyr løsninger fra veiecellen videre til veie-elektronikk og programvare og service