Datenerfassungskarte GN610B: Echtzeit-Datenerfassung mit bis zu 2 MS/s

Die Datenerfassungskarte GN610B ist optimal geeignet für alle Messaufgaben in Forschung und Entwicklung, bei denen eine hohe Eingangsspannung auftritt – etwa Zerstörungs-, Zeitverlauf- und Kurzschlussprüfungen. Die symmetrischen erdfreien Eingänge der sechs analogen Kanäle messen Span­nungen von 10 mV bis 1.000 V präzise. Der Überlastschutz bis zu 4.000 V sorgt dabei für zusätzliche Sicherheit.

Der leistungsfähige Analog-Digital-Wandler mit 18-Bit-Auflösung und enorm hohen Messraten von bis zu 2 MS/s ermöglicht hoch präzise Ergebnisse. Zudem ist die Daten­erfas­sungs­karte GN610B mit analogen oder optional digitalen Bessel- und Butterworth-Filtern für optimales Anti-Aliasing ausge­stattet. Mit den Messergeb­nissen lassen sich Trigger zur Daten­aufzeichnung auslösen.

Für eine schnelle Messdaten­auswertung verfügt GN610B über eine Formel­datenbank, in der programmierte und individuell definierbare mathema­tische Routi­nen hin­terlegt sind. Dank der Zyklus-Erkennung ermöglicht die Karte zyklus-basierte Berechnungen wie etwa TrueRMS und Drehmoment in Echtzeit – schon während der Datenerfassung. Darüber hinaus kann sie Datenmengen von bis zu 2 GB im integrierten Speicher ablegen. Mit dem integrierten Adapter für Drehmoment und -zahl G070A las­sen sich Dreh­mo­ment- und -zahl­aufnehmer einfach in den Messauf­bau einbinden.

Messrate: 2 MS/s
Speicherkapazität: 2 GB
Auflösung: 18 Bit
Genauigkeit: 0,02 %

Sicher

  • Sichere Verarbeitung von Eingangs­spannun­gen zwischen ± 10 mV und ± 1.000 V
  • Verstärkte Isolierung zulässig für 600 V RMS CAT II für Spannungs­spitzen bis 4.000 V
  • Einfache Einbindung von Dreh­moment­auf­neh­mern und Geschwindig­keits­messern mit integriertem G070A­- Dreh­moment-RPM-Adap­ter
  • Hohe Datentransparenz im Datenblatt

Für anspruchsvolle Messaufbauten mit Isolierung und Überlastschutz

Hoch präzise

  • Ausgestattet mit sechs analogen Kanälen
  • Hochauflösendes Messsignal mit 18 Bit
  • Exakte Messergebnisse mit 0,02 % Basisgenauigkeit
  • Leistungsfähiger Analog-Di­gital-Wandler mit 2 MS/s Messrate
  • Optimales Anti-Aliasing mit 7-Pol Bessel- und But­ter­worth-Analogfilter und optionalem Bessel- und But­ter­worth-Digital­filter
  • Symmetrische erdfreie 4-mm-Feldstecker-Ein­gänge
  • Unterstützt bis zu 16 Digital Events sowie zwei Timer/Counter

Sehr exakte Daten­verarbeitung mit hoher 18-Bit-Auflösung und Hardware-Filter

Echtzeitfähig

  • Integrierte Formel­da­ten­bank mit individuell definierbaren mathematischen Routinen für Berechungen in Echtzeit
  • Echtzeit-Zyklus-Erkennung für zyklus-basierte Kalkulationen (TrueRMS, Drehmoment und -winkel etc.)  
  • Bis zu 400 Trig­ger/Sekunde basierend auf Echtzeit-Ergebnissen
  • Ergebnis-Datenstrom an EtherCAT mit nur einer Millisekunde Latenzzeit
  • Erhältlich in Variante mit Echtzeit-Da­ten­ausgabe

Sofort Ergebnisse dank Echzeitberechnungen und individuell definierbaren Berechnungs-Formeln

Contact us Please send a message and a representative will contact you shortly.