MGCplus: Multi-Talent für die Datenerfassung

Ob im Labor oder im Prüfstand: Das Datenerfassungssystem MGCplus ist überall im Einsatz – seit über 25 Jahren. Erfasst werden Kraft, Dehnung, Weg, Gewicht, Drehmoment, Spannung, Strom, Temperatur und viele weitere Messgrößen. Unter anderem wegen dieser Vielseitigkeit ist MGCplus eines der meistgenutzten Datenerfassungssysteme der Welt. Das bedeutet: Bewährte Kompatibilität nicht nur innerhalb des MGCplus-Systems, sondern entlang der gesamten Messkette vom Sensor bis zur Software.

Speziell bei Vielkanalanwendungen wie zum Beispiel Ermüdungstests in der Luftfahrtindustrie sowie bei der Kalibrierung von Sensoren, etwa für Kraft oder Drehmoment, ist MGCplus weltweit die Referenz in der Messtechnik.

Der neue Kommunikationsprozessor CP52 ist vollständig abwärtskompatibel und unterstützt das Precision Time Protocol (PTPv2 nach IEEE1588:2008).

 
Saubere Messwerte garantiert: Im Video sehen Sie, wie sich die Nicht-Linearitäten bei Messungen hoher Dehnungen mit MGCplus ganz einfach ausgleichen.

Verlässlich

  • Über 25 Jahre etabliert im Feld

  • Patentierte Dreileiterschaltung von HBM für die perfekte Kompensation von Kabelwiderständen

  • Trägerfrequenzmesstechnik für saubere Messergebnisse in störanfälligen Umgebungsbedingungen

  • Genauigkeitsklasse von bis zu 0,0025 für Präzisionsmessaufgaben

Investitionssicherheit: Ein System aus einem Guss

Skalierbar

  • 512 Kanäle pro CP52 in Kombination mit verteilbaren CANHEAD-Messverstärkern

  • 128 Kanäle in einem MGCplus-Gehäuse

  • Synchrone Messdatenerfassung von mehreren Tausend Messkanälen auch im Mischbetrieb mit anderen Geräten (PTPv2)

  • Autarke Datenspeicherung über USB

  • Kanalzahl beliebig erweiterbar – von 1 bis 20.000

  • Modularer Systemaufbau für verschiedenste Anforderungen

Einfache Integration: Für jedes Messprojekt ein angepasstes System

Vielseitig

  • Einkanal- und Mehrkanalverstärker für nahezu jede physikalische Größe

  • Knöpfe und Display zur einfachen Bedienung auch ohne Software

  • Simultanes und paralleles Messen mit drei unabhängigen Messraten

  • Gleichspannungsmessverstärker für dynamische Messungen bis 19,2 kS/s pro Kanal

  • Wahlweise Einschubrahmen oder Tischgehäuse in verschiedenen Größen für Schaltschrank oder Labor

Die richtige Lösung: Egal, was Sie messen möchten

Wählen Sie Ihre Komponenten

Hier Grafik aus der Broschüre

Gehäuse-Varianten

Tischgehäuse groß
Schaltschrankgehäuse groß
Tisch- und Schaltschrankgehäuse sind jeweils auch in mittlerer und kleiner Größe (...) erhältlich.

Product Literature

Title / Description Language
Data Sheets
French
English
German
Italian
Spanish
French
English
German
Italian
Brochures
English
French
German
Japanese
Operating Manuals
Multilanguage
Multilanguage
German
German
Spanish
Italian
French
English
English
German
Italian
English
German
Italian
French
English
German
Italian
English
German
Italian
French
English
Spanish
German
Italian
French
English
German
Spanish
Italian
French
English
Italian
English, German
Driver

Only available in German language.

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem.

Please see the Release Notes for further details and requirements.


Date: 01/2016
Version: 6.0
Size: 52 MB
Related Documents:
Multilanguage

Only available in German language.

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem.

Please see the Release Notes for further details and requirements.


Date: 10/2016
Version: 6.1
Size: 55 MB
Related Documents:
Multilanguage

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.


Date: 03/2016
Version: 3.1
Size: 12 MB
Related Documents:
Multilanguage

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.


Date: 01/2017
Version: 3.0
Size: 11 MB
Related Documents:
Multilanguage

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.


Date: 01/2017
Version: 3.0
Size: 12 MB
Related Documents:
Multilanguage
Declaration of Conformity
Multilanguage
Multilanguage
Multilanguage
Software

The USB driver supports the USB interface of MGCplus CP42/CP22 and the HBM USB adapter for MGCplus CP32 and Spider8. PC operating system: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit and 64-bit).

For Spider8: Windows 7/8/10 requires Firmware version P1.70 or higher.


Date: 05/2013
Version: 3.3.3.2
Size: 933 KB
Multilanguage

Archive including all current firmware files for the display and control units of the MGCplus and MGCsplit amplifier systems. The archive can be directly unpacked into the firmware download directory "...download".


Date: 03/2012
Version: P4.22
Size: 4 MB
Multilanguage

Date: 10/2005
Version: EXT051010
Size: 2 MB
Multilanguage

Archive including all current firmware files for the respective communication processors of the MGCplus and MGCsplit amplifier systems. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories.


Date: 02/2015
Version: P4.44
Size: 2 MB
Multilanguage

Archive including all current firmware files for the respective communication processors of the MGCplus and MGCsplit amplifier systems. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions: CP32 / CP32B Version P2.20, CP32-B Version P3.10.


Date: 02/2015
Version: P2.20, P3.10
Size: 979 KB
Multilanguage

Archive including all current firmware files for the respective communication processors of the MGCplus and MGCsplit amplifier systems. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories.


Date: 02/2015
Version: P4.88
Size: 4 MB
Multilanguage

MatLab M-file for file import of CP42 measurement files directly into MatLab. The M-file was developed and tested with MatLab 6.5.

CP42 measurement data in 4 byte INT format (Intel) can be imported. Supported time formats: MGCplus device time (64 bit) and NTP time format (64 bit). You can also import measurement files without time channel.

Access to status information of every measurement value is possible.


Date: 05/2004
Version: 1.04
Size: 219 KB
Multilanguage

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 4.22
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.88
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.34
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.24
  • ML71BS6 Version P5.24
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.30
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.34
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.34
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.62
  • ML460 Version P5.66
  • ML460 (RD461) Version P6.12
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.68

Date: 07/2017
Version: 3.34 zht
Size: 9 MB
Multilanguage

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.


Date: 03/2017
Version: 3.5.7
Size: 1 MB
Multilanguage

ML71 CAN database for SAE J1939.


Date: 11/2000
Version: P1.20
Size: 5 KB
Multilanguage

GSD Editor for ML77(B).


Date: 03/2003
Version: V1.2.1
Size: 5 MB
Multilanguage

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.


Date: 05/2006
Version: 2.17
Size: 12 KB
Multilanguage

Archive including firmware files for special function modules of the MGCplus and MGCsplit amplifier systems. The archive can be directly unpacked into the firmware download directory "...download".


Date: 05/2016
Version: 3.34 zhs
Size: 2 MB
Multilanguage

Archive including firmware files for ML455, ML460, ML801 and ML801B multi-channel amplifiers. The archive can be directly unpacked into the firmware download directory "...download".


Date: 05/2015
Size: 603 KB
Multilanguage

Archive including firmware files for ML01, ML10, ... , ML60 single channel amplifiers. The archive can be directly unpacked into the firmware download directory "...download".


Date: 05/2016
Version: 3.34 zhs
Size: 2 MB
Multilanguage

Date: 10/2011
Size: 88 MB
Multilanguage

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 3.5.0.18)


Date: 03/2017
Version: 3.5.0.18
Size: 247 MB
Multilanguage

Recommended for you