Seminar: Grundlagen der Elektrotechnik für Nicht-Elektrotechniker

Unser Basisseminar zum besseren Verständnis der elektronisch basierten Messtechnik. Aus unserer heutigen, technischen Welt ist die Elektronik nicht mehr wegzudenken. Auch die Messtechnik mit der Sie Ihre Prozesse messen ist analoge und digitale Elektronik. Um diese optimal einzusetzen sind daher auch einige elektrotechnische Grundlagen nötig. So sollten Sie z.B. die Unterschiede zwischen Gleich und Wechselstromkreisen kennen, Widerstände in Reihen- und Parallelschaltungen berechnen oder auch Frequenzspektren von unterschiedlichen Signalformen interpretieren können. In unseren Messtechnikseminaren sind typischerweise ca. 50% der Teilnehmer Nicht-Elektrotechniker die sich bei diesen Themen oft recht unsicher fühlen. Daher haben wir für Sie dieses spezielle Seminar konzipiert um Ihnen den Einstieg in die vielleicht ungeliebt fremde Welt zu erleichtern.

Seminarinhalte

Ziel dieses Seminars ist es, Verständnis für einige grundlegende Zusammenhänge aus der Elektrotechnik zu gewinnen. Dabei werden gezielt solche Teilthemen gewählt, die für das Anwenden und Verstehen messtechnischer Produkte nützlich sind. Es soll die spezifischen messtechnischen Seminare nicht ersetzen, sondern Grundlagen legen, die Ihnen ermöglichen, die Messtechnik etwas tiefgreifender zu verstehen und dadurch mehr Sicherheit zu gewinnen.

Themen sind beispielsweise:

  • Grundlegende Messverfahren für Strom und Spannung. Einfache Gleichstromkreise
  • Eingangs- und Ausgangswiderstand von Messverstärkern
  • Arbeit und Leistung: Zusammenhang der mechanischen mit den entsprechenden elektrischen Größen
  • Der elektrische Schwingkreis, Übertragungsfunktion
  • Grundlagen zur Auswahl geeigneter Messleitungen (Spule und Kondensator bei Wechselspannung)
  • Wie schaue ich mir unterschiedliche Signale (transiente, periodische, …) an
  • Unterschiedliche Signalformen von Wechselspannungssignalen (Sinus, Mischsignale, Rechteck, …), Frequenzspektren, Kennwerte (Mittelwert, Gleichrichtwert, Effektivwert), Signal-Bandbreite, Messrate
  • Zeitverlauf des Signals bei digitaler Datenübertragung aus (Impulse, Pegel, Schwelle, Takt, …)
  • Weitere elektrische Spezifikationen von Messverstärkern, z.B. massebezogene vs. differenzielle Messung, Gleichtaktspannung, Rauschen, Signal-Rausch-Abstand, die Einheit dB ....

Verfügbare Termine

27.-28.02.2018, Darmstadt

Event registration

Individuelle Termine auf Anfrage

Event registration

Individuelle Beratung?

Unser Academy-Team berät Sie gerne! 

06151/803-8061

Zielgruppe: Technisch orientierte Anwender aus nicht-elektrotechnischen Bereichen.

Vorkenntnisse: Keine

Weiterführende Seminare

Unsere Grundlagen-Seminare erleichtern Ihnen den Einstieg in die Welt der Messtechnik. Als nächsten Schritt empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer weiterführenden Seminare