Célula de carga | Sensor de carga | Medición de carga Célula de carga | Sensor de carga | Medición de carga | HBM

Células de carga de HBM: la solución correcta para su aplicación

La tecnología de pesaje de HBM es sinónimo de precisión, seguridad, fiabilidad y calidad. Nuestra marca destaca por su potente capacidad innovadora y por sus soluciones flexibles y con alta eficacia de costes, adaptables a todos los requisitos de nuestros clientes. También tenemos un fuerte compromiso con la mejora de la higiene en los sectores en donde este factor es crítico.

Desde hace décadas, nuestras células de carga son la cota de referencia de la industria. Digitales o analógicas, monoplato o de viga a flexión: ¡usted elige! Además, le ofrecemos la electrónica de pesaje y los accesorios más idóneos para su aplicación.

 

Qué puede esperar de una célula de carga de HBM

Máxima fiabilidad y precisión en los resultados de medida.

Células de carga adaptadas a todas las especificaciones.

Máxima flexibilidad para su aplicación.

Productos a prueba de manipulación, gracias al uso de una etiqueta con holograma.

Vista general de las células de carga de HBM: