Medición y control industrial Medición y control industrial | HBM

Soluciones de medición para procesos industriales

¿Está buscando una solución efectiva y rentable para monitorizar sus procesos de fabricación mediante tecnología de medida para la producción? ¡Ya la ha encontrado! Tenemos exactamente lo que necesita para controlar su producción y automatizar sus procesos con eficiencia.

Sea cual sea su sector o aplicación, desde la fabricación de productos farmacéuticos a la de componentes de automóvil o el procesamiento de materias primas como papel o chapa, HBM puede proporcionarle equipos y paquetes de software que se adapten con precisión a sus necesidades. Desde sensores a amplificadores y, por supuesto, software especializado. Nuestros equipos comerciales prestan asistencia a clientes en todo el mundo. Nuestros productos estándar pueden resolver con rapidez toda clase de desafíos. Igualmente, podemos desarrollar para usted una solución personalizada si tiene requisitos especiales.

Tecnología de medición industrial

Nuestra tecnología de medición se utiliza en diferentes configuraciones y aplicaciones de los entornos de producción, por ejemplo:

  • Control de procesos industriales, para verificar la calidad de procesos específicos de producción e inserción.
  • Pruebas de final de línea en cadenas de producción, en las que se comprueba el funcionamiento de productos o componentes aleatoriamente.
  • Como componentes integrados en máquinas —por ejemplo, prensas—, para optimizar el control del proceso y evitar sobrecargas.

Todas las aplicaciones de producción tienen una cosa en común: es esencial que los equipos de medida estén perfectamente adaptados a la función que deben desempeñar y deben suministrarse listos para utilizar, incluso en entornos industriales complicados. Al mismo tiempo, la pantalla de visualización y control debe reflejar las condiciones de trabajo reales del entorno de producción (por ejemplo, mediante distintos niveles de usuario) y debe tener una usabilidad máxima. Con sus cadenas de medida para control y medición industrial, HBM siempre puede ofrecer una solución correcta. Nuestros sensores se caracterizan por su solidez y su fiabilidad de funcionamiento Los sistemas amplificadores como PMX son una opción ideal para adquirir datos de medida, incluso en líneas de producción automatizadas.

Medición de procesos con HBM: ventajas

  • Evaluación completa de la calidad de las conexiones de montaje
  • Documentación fiable y coherente de los datos de producción
  • Protección de las máquinas y herramientas
  • Monitorización de la producción en tiempo real
  • Mantenimiento predictivo

¿Tiene preguntas? ¡Hablemos! Tenemos el producto idóneo para sus necesidades y estamos a su disposición para asesorarle.

Contactar

Su proveedor integral de cadenas de medida

HBM desarrolla y produce cadenas de medida perfectamente adaptadas, formadas por transductores (por ejemplo, de fuerza, par, presión, o desplazamiento), amplificadores e instrumentos industriales y soluciones de software especializadas.

Nuestras cadenas de medida analógicas y digitales proporcionan resultados precisos y fiables sin discontinuidades. Además, disponen de interfaces de automatización flexibles con las que resulta muy fácil integrarlas en sistemas de control de orden superior. La calibración conforme con las normas ISO 9001 e ISO 14001, junto con el laboratorio de calibración acreditado de HBM (DAkkS) garantizan cadenas de medida con una calidad trazable según los requisitos de la norma ISO 17025.

Aplicaciones de medición para monitorización y mantenimiento