El principal libro de referencia sobre medición con galgas extensométricas
Las galgas extensométricas se han convertido en una herramienta esencial para el análisis de tensiones, la optimización de piezas, los ensayos de seguridad y la investigación técnica. También son un componente muy importante en la fabricación de transductores de medida.
El libro Una introducción a la medición mediante bandas extensométricas, de Karl Hoffmann, es la obra de referencia más importante del mundo sobre análisis de tensiones con galgas extensométricas. En este libro de 250 páginas, con numerosas figuras, Karl Hoffmann describe en un lenguaje fácilmente comprensible los fundamentos de la medición con galgas extensométricas, tocando todos los aspectos desde la selección de galgas hasta el análisis y la evaluación de los datos adquiridos.
También puede descargarse en PDF el libro Practical Hints for the Installation of Strain Gages (en inglés), del mismo autor.
Por otro lado, el PDF Structural Integration of Strain Gauges (en inglés), igualmente disponible para descarga, trata sobre la integración estructural de las galgas extensométricas en materiales compuestos de fibra con fines de análisis de tensiones.
Regístrese más abajo para descargarse el libro de refencia.
Su cuenta en HBM.com
Actualización del registro de usuarios a partir del 17de junio de 2016
***Si ya tiene claves de acceso a HBMshop, puede utilizar la misma información para acceder a HBM.com
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Reference Book | ||||
| An Introduction to Stress Analysis using Strain Gauges | English | |||
| Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifen | German | |||
| Hinweise zur Installation von DMS - Anwendungstipps | German | |||
| Introduzione alla tecnica di misura con gli estensimetri | Italian | |||
| Practical Hints for the Installation of Strain Gauges - Instructions for use | English | |||
| Structural integration of strain gages | English | |||
| Strukturintegration von Dehnungsmessstreifen | German | |||
| Una introducción a la medición mediante bandas extensométricas | Spanish | |||