Benefíciese de unos certificados de calibración con una incertidumbre de medida mínima, directamente trazables hasta el patrón nacional.
Calibración de fuerza en HBM: desde 2,5 N hasta 5 MN
El laboratorio de calibración de HBM ofrece importantes ventajas a la hora de calibrar su transductor de fuerza:
- Calibración de fuerzas de tracción y de compresión en el intervalo de 2,5 N a 5 MN; un rango extremadamente amplio. HBM dispone del único laboratorio de calibración privado del mundo capaz de ofrecer este servicio.
- Calibración de cadenas de medida completas (incluso con productos de otros fabricantes) sin coste adicional para usted.
- Expertos desde 1977 en calibración de transductores de fuerza, sensores de fuerza y cadenas de medida de fuerza.
- Desde calibración económica de sensores industriales hasta patrones de transferencia adaptados a los requisitos más estrictos.
Trazabilidad
- Certificación ISO 17025.
- Trazabilidad directa hasta el Instituto Alemán de Metrología (PTB).
- Auditorías periódicas del laboratorio de calibración a cargo de expertos independientes.

Precisión
- Dispositivos de calibración con una incertidumbre de medición mínima (en laboratorios de calibración no estatales).
- Máquinas de carga directa (los sensores se cargan con pesos teniendo en cuenta la gravedad de la Tierra) de hasta 240 kN (extraordinario para un laboratorio de calibración privado).
- Precisión de hasta el 0,005% con cargas de compresión o hasta el 0,008% con cargas de tracción.
- Capacidad de hasta 5 MN para cargas de tracción y compresión.

Optimice la evaluación de la incertidumbre de medida empleando las características reales del transductor (y no solo las especificaciones de la hoja técnica).
Individualizado
Diferentes normas de calibración:
- ISO 376
- DAkkS-DKD-R 3-3
- Calibración Working Standard

¿Sensor o cadena de medida? ¿ISO 376 para cumplir los requisitos más estrictos o DAkkS-DKD-R 3-3? Usted elige. Estamos a su disposición para asesorarle.
Servicios de calibración de fuerza de HBM
- ISO 376
- DAkkS-DKD-R 3-3
- Calibración Working Standard
Ir al certificado de acreditación

Guía de decisión: la calibración adecuada a sus necesidades
Más información acerca del sensor:
El sensor se coloca sucesivamente en tres posiciones de montaje, con rotaciones de 120°. Por tanto, el transductor de fuerza se monta y desmonta tres veces.
La calibración ISO 376 permite obtener todas las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración:
- Señal de salida exacta en cada paso de calibración.
- Valores de histéresis en cada paso de calibración.
- Repetibilidad y reproducibilidad para cada una de las distintas posiciones de montaje y para cada paso de calibración.
- Comportamiento de fluencia.
- Retorno al cero.
- Error de interpolación (desviación potencial del valor medido a partir de una aproximación de mínimos cuadrados).
Adicionalmente, el certificado de calibración especifica la incertidumbre de medición según la norma ISO 376; es decir, para series de valores de fuerza crecientes y decrecientes.
HBM proporciona información adicional como un servicio especial sin coste adicional; por ejemplo, la incertidumbre de medición (incluido el efecto de la histéresis). Este servicio va más allá de los requisitos de la norma.
Esta calibración constituye una evidencia garantizada de trazabilidad de su sensor de fuerza (según ISO 9001).
Relación precio/prestaciones imbatible con trazabilidad garantizada
La calibración según DAkkS-DKD-R 3-3 solo exige medir en una posición de montaje (a diferencia de la norma ISO 376). Permite obtener las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración:
- Señal de salida exacta en cada paso de calibración.
- Valores de histéresis (error de reversibilidad) en cada paso de calibración.
- Retorno al cero.
- Error de linealidad (desviación potencial del valor medido a partir de una aproximación lineal).
Asimismo, el certificado de calibración indica la incertidumbre de medida. Los datos requeridos sobre repetibilidad y reproducibilidad se basan en valores estadísticos obtenidos de calibraciones del mismo tipo. Aparte de productos de HBM, nuestra base de datos incluye numerosos productos de otros fabricantes.
Esta calibración constituye una evidencia garantizada de trazabilidad de su sensor de fuerza (según ISO 9001).
Evaluación de conformidad: HBM le informará si su sensor de fuerza se encuentra fuera de las especificaciones de su hoja de características.
HBM ofrece calibraciones Working Standard con incrementos de carga seleccionables individualmente.
Permite obtener las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración:
- Señal de salida exacta en cada paso de calibración.
- Valores de histéresis (error de reversibilidad)
- Error de linealidad (desviación potencial del valor medido a partir de una aproximación lineal).
Nuestra recomendación: Le recomendamos una calibración según DAkkS-DKD-R 3-3 que, por el mismo precio, le proporciona más información sobre su sensor de fuerza que la calibración Working Standard. Estamos a su disposición para asesorarle.

Máquina de calibración de fuerza de 200 N
- 2,5 N - 200 N
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Mejor incertidumbre posible:
- Compresión: 2,5 N - 200 N ± 0,005% de la lectura
- Tracción: 2,5 N - 200 N ± 0,008 % de la lectura
Incrementos: 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180;200 N.

Máquina de calibración de fuerza de 2,5 kN
50 N - 2.5 kN
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Mejor incertidumbre posible:
- Compresión: 50 N - 2,5 kN ± 0,005 % de la lectura
- Tracción: 50 N - 2,5 kN ± 0,008 % de la lectura
Incrementos: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900 N; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5 kN

Máquina de calibración de fuerza de 25 kN
0.5 kN - 25 kN
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Mejor incertidumbre posible:
- Compresión: 0,5 kN - 25 kN ± 0,005 % de la lectura
- Tracción: 0,5 kN - 25 kN: ± 0,008 % de la lectura
Incrementos: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 kN

Máquina de calibración de fuerza de 240 kN
5 kN - 240 kN
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Mejor incertidumbre posible:
- Compresión y tracción: 5 kN - 240 kN ± 0,01 % de la lectura
Incrementos: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240 kN

Máquina de calibración de fuerza de 1 MN
50 kN - 1 MN
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Mejor incertidumbre posible:
- Compresión: 50 kN - 1 MN ± 0,01 % de la lectura
- Tracción: 50 kN - 600 kN: ± 0,02 % de la lectura
Incrementos: 50; 100;150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800 kN; 1 MN

Máquina de calibración de fuerza de 5 MN
100 kN - 5 MN
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Mejor incertidumbre posible:
- Compresión y tracción: 100 kN - 5 MN ± 0,02 % de la lectura
Incrementos: desde 100 kN hasta 5 MN (en incrementos de 25 kN)

Ejemplos de certificados de calibración de HBM
¿Quiere consultar cómo son nuestros certificados de calibración? Esta página permite descargar ejemplos de certificados de calibración para todas las magnitudes cubiertas por el laboratorio de calibración de HBM, en formato PDF.