Ensayos funcionales
Alta calidad y ciclos de producción reducidos
Para garantizar que su producto satisface las expectativas de sus clientes las pruebas de calidad al 100% son un prerequisito imprescindible.
Las condiciones que deben cumplir este tipo de ensayos son estrictas y a menudo chocan con la necesidad de incrementar la productividad. Por eso el objetivo es incorporar los ensayos sin aumentar el tiempo del ciclo de producción.
Las interfaces estándar garantizan la integración sin importar la antiguedad de su sistema. Incluso mejor, las tarjetas de memora almacenan la información de su configuración para poder transferirla rápidamente a un nuevo instrumento en caso de avería.
Aplicaciones típicas
- Meciciones de fuerza y de desplazamiento durante el montaje de columnas de dirección
- Pruebas de muelles y amortiguadores para sistemas de suspensión
- Pruebas de la válvula en sistemas de inyección diesel empleando transductores de presión
- Pruebas de los interruptores para el control de la temperatura y el sistema de audio en automóviles