Calibración de par en HBM: desde 0,2 N·m hasta 400 kN·m Calibración de par en HBM: desde 0,2 N·m hasta 400 kN·m | HBM

Calibración de par en HBM: desde 0.2 N·m hasta 400 kN·m

El laboratorio de calibración de HBM ofrece importantes ventajas a la hora de calibrar su transductor de par:

  • Calibración de par en el intervalo de 0,2 N·m a 400 kN·m; un rango extremadamente amplio. HBM dispone del único laboratorio de calibración privado del mundo capaz de ofrecer este servicio.
  • Calibración de cadenas de medida completas (incluso con productos de otros fabricantes) sin coste adicional para usted.
  • Expertos desde 1977 en calibración de transductores de par, sensores de par y cadenas de medida de par.
  • Desde calibración económica de sensores industriales hasta patrones de transferencia adaptados a los requisitos más estrictos.
  • Calibración Working Standard de par alternativo.

Trazabilidad

  • Certificación ISO 17025.
  • Trazabilidad directa hasta el Instituto Alemán de Metrología (PTB).
  • Auditorías periódicas del laboratorio de calibración a cargo de expertos independientes

Benefíciese de unos certificados de calibración con una incertidumbre de medida mínima, directamente trazables hasta el patrón nacional.

Precisión

  • Dispositivos de calibración con una incertidumbre de medición mínima (en laboratorios de calibración no estatales).
  • Máquinas de carga directa (los sensores se cargan con pesos en un brazo de palanca teniendo en cuenta la gravedad de la Tierra) de hasta 25 kN·m (extraordinario para un laboratorio de calibración privado).
  • Precisión de las máquinas de hasta el 0,008%
  • Capacidad imbatible hasta 400 kN·m con una incertidumbre de medida del 0,1%.

Optimice la evaluación de la incertidumbre de medida empleando las características reales del transductor (y no solo las especificaciones de la hoja técnica).

Individualizado

Diferentes normas de calibración: 

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • Calibración Working Standard

¿Sensor o cadena de medida? ¿DIN 51309 para cumplir los requisitos más estrictos o VDI/VDE 2646? Usted elige. Estamos a su disposición para asesorarle.

Servicios de calibración de par de HBM

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • Calibración Working Standard

Ir al certificado de acreditación

 

 

Si quiere saberlo todo acerca de su sensor: 

La calibración según la norma DIN 51309 exige medir utilizando el sensor en tres posiciones de montaje variables. En concreto, el sensor se rota 120° sobre la máquina para cada una de las medidas, lo cual exige montarlo y desmontarlo tres veces.

La calibración DIN 51309 permite obtener todas las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración: 

  • Señal de salida exacta en cada paso de calibración.
  • Valores de histéresis en cada paso de calibración.
  • Repetibilidad y reproducibilidad para cada una de las distintas posiciones de montaje y para cada paso de calibración.
  • Comportamiento de fluencia.
  • Retorno al cero.
  • Error de interpolación (desviación potencial del valor medido con respecto a una aproximación lineal o cúbica).
  • Clasificación según DIN 51309.

Asimismo, el certificado de calibración indica la incertidumbre de medida según la definición de la norma DIN 51309. 

Esta calibración constituye una evidencia garantizada de trazabilidad de su sensor de par (según los requisitos de la norma ISO 9001).

Evaluación de conformidad: HBM identifica si un sensor de par se encuentra fuera de las especificaciones de la ficha técnica.

La mejor relación precio/prestaciones, con trazabilidad garantizada

La calibración según VDI/VDE 2646 requiere dos series de medidas en una única posición de montaje (a diferencia de la norma ISO 51309). Permite obtener las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración: 

  • Señal de salida exacta en cada paso de calibración.
  • Sensibilidad optimizada (obtenida a partir de los valores medidos en las series ascendente y descendente, a partir del método de mínimos cuadrados).
  • Desviación máxima de la linealidad.
  • Histéresis máxima.
  • Valor de remanencia.
  • Asimismo, el certificado de calibración indica la incertidumbre de medida. Los datos requeridos sobre reproducibilidad se basan en valores estadísticos obtenidos de calibraciones similares. Aparte de productos de HBM, nuestra base de datos incluye numerosos productos de otros fabricantes. 

Esta calibración constituye una evidencia garantizada de trazabilidad de su sensor de par (conforme con la norma ISO 9001). 

Evaluación de conformidad: HBM identifica si un sensor de par se encuentra fuera de las especificaciones de la ficha técnica.

HBM ofrece también calibraciones Working Standard con incrementos de carga seleccionables individualmente. 

Permite obtener las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración: 

  • Señal de salida exacta en cada paso de calibración.
  • Valor de remanencia.
  • Evaluación de conformidad: HBM identifica si un sensor de par se encuentra fuera de las especificaciones de la ficha técnica.

Nuestra recomendación: le recomendamos una calibración según VDI/VDE 2646 que, por el mismo precio, le proporciona más información sobre su sensor de par que la calibración Working Standard. 

HBM ofrece calibración de pares alternativos según DAkkS-DKD-R 3-5.

Permite obtener las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración: 

  • Señal de salida exacta en cada paso de calibración.
  • Ecuación de la recta de referencia.
  • Valor de remanencia.
  • Representación gráfica de la desviación con respecto a la recta de referencia.

Estamos a su disposición para asesorarle. 

Máquina de calibración de par de 20 N·m

0,2 N·m a 20 N·m
Para calibración Working Standard.

 

Representación de la incertidumbre de medición de par:

  • 0,2 N·m - 20 N·m: ±0,4% de la lectura

Incrementos de par: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

Máquina de calibración de par de 200 N·m

2 N·m a 200 N·m
para calibraciones DAkkS y Working Standard.

Representación de la incertidumbre de medición de par:

  • 2 N·m - 200 N·m: ±0,04% de la lectura

Incrementos de par: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

Máquina de calibración de par de 1 kN·m

5 N·m a 1000 N·m
para calibraciones DAkkS y Working Standard.

Representación de la incertidumbre de medición de par: 

  • 5 N·m - 1 kN·m : ±0,01% de la lectura

Incrementos de par: 5 N·m a 1000 N·m en incrementos de 1 N·m.

Máquina de calibración de par de 20 kN·m

50 N·m a 20 kN·m
para calibraciones DAkkS y Working Standard.

Representación de la incertidumbre de medición de par:

  • 50 N·m - 200 N·m: ±0,04% de la lectura
  • 250 N·m - 20,000 N·m: ±0,02% de la lectura

Incrementos de par: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

Máquina de calibración de par de 25 kN·m

100 N·m a 25 kN·m
Calibración DAkkS y Working Standard.

Representación de la incertidumbre de medición de par:

  • 100 N·m - 20 kN·m ± 0,008% de la lectura
  • 20.1 kN·m - 25 kN·m ± 0,01% de la lectura

Incrementos de par desde 100 N·m a 25 kN·m en pasos de 100 N·m.

Máquina de calibración de par de 50 kN·m

500 N·m a 50 kN·m
Para calibración Working Standard.

Representación de la incertidumbre de medición de par:

  • 500 N·m - 50 kN·m: ±0,2% de la lectura

Incrementos de par: desde 500 N·m hasta 50 kN·m

Máquina de calibración de par de 400 kN·m

3 kN·m a 400 kN·m
Para calibraciones DAkkS y Working Standard.

Representación de la incertidumbre de medición de par:

  • 3 kN·m - 400 kN: ±0,1 % de la lectura

Incrementos de par: 3 kN·m a 400 kN·m en incrementos de 1 kN·m.