Calibración de par en HBM: desde 0.2 N·m hasta 400 kN·m

El laboratorio de calibración de HBM ofrece importantes ventajas a la hora de calibrar su transductor de par:

  • Calibración de par en el intervalo de 0,2 N·m a 400 kN·m; un rango extremadamente amplio. HBM dispone del único laboratorio de calibración privado del mundo capaz de ofrecer este servicio.
  • Calibración de cadenas de medida completas (incluso con productos de otros fabricantes) sin coste adicional para usted.
  • Expertos desde 1977 en calibración de transductores de par, sensores de par y cadenas de medida de par.
  • Desde calibración económica de sensores industriales hasta patrones de transferencia adaptados a los requisitos más estrictos.
  • Calibración Working Standard de par alternativo.

Trazabilidad

  • Certificación ISO 17025.
  • Trazabilidad directa hasta el Instituto Alemán de Metrología (PTB).
  • Auditorías periódicas del laboratorio de calibración a cargo de expertos independientes

Benefíciese de unos certificados de calibración con una incertidumbre de medida mínima, directamente trazables hasta el patrón nacional.

Precisión

  • Dispositivos de calibración con una incertidumbre de medición mínima (en laboratorios de calibración no estatales).
  • Máquinas de carga directa (los sensores se cargan con pesos en un brazo de palanca teniendo en cuenta la gravedad de la Tierra) de hasta 25 kN·m (extraordinario para un laboratorio de calibración privado).
  • Precisión de las máquinas de hasta el 0,008%
  • Capacidad imbatible hasta 400 kN·m con una incertidumbre de medida del 0,1%.

Optimice la evaluación de la incertidumbre de medida empleando las características reales del transductor (y no solo las especificaciones de la hoja técnica).

Individualizado

Diferentes normas de calibración: 

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • Calibración Working Standard

¿Sensor o cadena de medida? ¿DIN 51309 para cumplir los requisitos más estrictos o VDI/VDE 2646? Usted elige. Estamos a su disposición para asesorarle.

Servicios de calibración de par de HBM

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • Calibración Working Standard

Ir al certificado de acreditación

 

 

 

400 kN·m Torque Calibration Machine

for DAkkS and working standard calibration. The machine is also used for the production of HBM torque transducers.

Torque steps: 3 kN·m to 400 kN·m in steps of 1 kN·m each.

Uncertainty of torque representation (% of measured value):
3 kN·m - 20 kN·m: ±0.15 %
20 kN·m - 400 kN·m: ±0.1 %

Torque calibration table

Ejemplos de certificados de calibración

¿Quiere consultar cómo son nuestros certificados de calibración? Esta página permite descargar ejemplos de certificados de calibración para todas las magnitudes cubiertas por el laboratorio de calibración de HBM, en formato PDF.

Ir a descargas