Trazabilidad
- Certificación ISO 17025.
- Trazabilidad directa hasta el Instituto Alemán de Metrología (PTB).
- Auditorías periódicas del laboratorio de calibración a cargo de expertos independientes
Calibración de par en HBM: desde 0,2 N·m hasta 400 kN·m
El laboratorio de calibración de HBM ofrece importantes ventajas a la hora de calibrar su transductor de par:

Benefíciese de unos certificados de calibración con una incertidumbre de medida mínima, directamente trazables hasta el patrón nacional.

Optimice la evaluación de la incertidumbre de medida empleando las características reales del transductor (y no solo las especificaciones de la hoja técnica).
Diferentes normas de calibración:

¿Sensor o cadena de medida? ¿DIN 51309 para cumplir los requisitos más estrictos o VDI/VDE 2646? Usted elige. Estamos a su disposición para asesorarle.
Ir al certificado de acreditación
Si quiere saberlo todo acerca de su sensor:
La calibración según la norma DIN 51309 exige medir utilizando el sensor en tres posiciones de montaje variables. En concreto, el sensor se rota 120° sobre la máquina para cada una de las medidas, lo cual exige montarlo y desmontarlo tres veces.
La calibración DIN 51309 permite obtener todas las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración:
Asimismo, el certificado de calibración indica la incertidumbre de medida según la definición de la norma DIN 51309.
Esta calibración constituye una evidencia garantizada de trazabilidad de su sensor de par (según los requisitos de la norma ISO 9001).
Evaluación de conformidad: HBM identifica si un sensor de par se encuentra fuera de las especificaciones de la ficha técnica.
La mejor relación precio/prestaciones, con trazabilidad garantizada
La calibración según VDI/VDE 2646 requiere dos series de medidas en una única posición de montaje (a diferencia de la norma ISO 51309). Permite obtener las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración:
Esta calibración constituye una evidencia garantizada de trazabilidad de su sensor de par (conforme con la norma ISO 9001).
Evaluación de conformidad: HBM identifica si un sensor de par se encuentra fuera de las especificaciones de la ficha técnica.
HBM ofrece también calibraciones Working Standard con incrementos de carga seleccionables individualmente.
Permite obtener las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración:
Nuestra recomendación: le recomendamos una calibración según VDI/VDE 2646 que, por el mismo precio, le proporciona más información sobre su sensor de par que la calibración Working Standard.
HBM ofrece calibración de pares alternativos según DAkkS-DKD-R 3-5.
Permite obtener las características siguientes, que se indican en el certificado de calibración:
Estamos a su disposición para asesorarle.

0,2 N·m a 20 N·m
Para calibración Working Standard.
Representación de la incertidumbre de medición de par:
Incrementos de par: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

2 N·m a 200 N·m
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Representación de la incertidumbre de medición de par:
Incrementos de par: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

5 N·m a 1000 N·m
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Representación de la incertidumbre de medición de par:
Incrementos de par: 5 N·m a 1000 N·m en incrementos de 1 N·m.

50 N·m a 20 kN·m
para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Representación de la incertidumbre de medición de par:
Incrementos de par: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

100 N·m a 25 kN·m
Calibración DAkkS y Working Standard.
Representación de la incertidumbre de medición de par:
Incrementos de par desde 100 N·m a 25 kN·m en pasos de 100 N·m.

500 N·m a 50 kN·m
Para calibración Working Standard.
Representación de la incertidumbre de medición de par:
Incrementos de par: desde 500 N·m hasta 50 kN·m

3 kN·m a 400 kN·m
Para calibraciones DAkkS y Working Standard.
Representación de la incertidumbre de medición de par:
Incrementos de par: 3 kN·m a 400 kN·m en incrementos de 1 kN·m.