Calibración de presión en HBM: desde 0,1 hasta 10.000 barg

El laboratorio de calibración de HBM ofrece importantes ventajas a la hora de calibrar sus sensores y transductores de presión: 

  • Calibración de presión en el intervalo de 0,1 a 10.000 barg; un rango extremadamente amplio.
  • Calibración de cadenas de medida completas (incluso con productos de otros fabricantes) sin coste adicional para usted.
  • Expertos desde 1977 en calibración de sensores, transductores y cadenas de medida de presión.

Trazabilidad

  • Calibración en laboratorios acreditados según ISO 17025. 
  • Trazabilidad directa hasta el Instituto Alemán de Metrología (PTB).
  • Auditorías periódicas del laboratorio de calibración a cargo de expertos independientes

 

Benefíciese de unos certificados de calibración con una incertidumbre de medida mínima, directamente trazables hasta el patrón nacional.

Precisión

  • Dispositivos de calibración con una incertidumbre de medición mínima (en laboratorios de calibración no estatales).
  • Exactitud extrema, debido al uso de un manómetro de pistón (acción de masa directa en el campo gravitacional de la Tierra).
  • Capacidad hasta presiones de 10.000 barg

 

Optimice la evaluación de la incertidumbre de medida empleando las características reales del transductor (y no solo las especificaciones de la hoja técnica).

Servicio individualizado

Diferentes normas de calibración: 

  • DKD-R 6-1
  • Calibración Working Standar

 

¿Sensor o cadena de medida? ¿Calibración DKD-R 6-1 o Working Standard? Usted elige. Estamos a su disposición para asesorarle.

Servicios de calibración de presión de HBM

  • DKD-R 6-1

    Calibración Working Standar

Ir al certificado de acreditación

Ejemplos de certificados de calibración

¿Quiere consultar cómo son nuestros certificados de calibración? Esta página permite descargar ejemplos de certificados de calibración para todas las magnitudes cubiertas por el laboratorio de calibración de HBM, en formato PDF.

 

Ir a descargas

Ejemplos de certificados de calibración

¿Quiere consultar cómo son nuestros certificados de calibración? Esta página permite descargar ejemplos de certificados de calibración para todas las magnitudes cubiertas por el laboratorio de calibración de HBM, en formato PDF.

Ir a descargas

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.