Sensores OEM: desde la idea hasta la solución completa Sensores OEM: desde la idea hasta la solución completa | HBM

Colaboración con fabricantes de equipos originales: desde la idea hasta el sensor integrado a medida

HBK suministra a numerosos fabricantes de equipos originales (OEM) sensores integrados personalizados de diseño avanzado, que se encargan de recopilar datos para los bucles de control. De este modo, los fabricantes pueden incorporar funciones "inteligentes" en los productos que lanzan al mercado.

Somos socios estratégicos de fabricantes OEM de primera línea y damos respuesta a sus requisitos más exigentes. Somos uno de los mayores fabricantes mundiales de galgas extensométricas y electrónica, y contamos con un centro de competencia en ingeniería con la experiencia y los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones altamente personalizadas.

Si usted es un fabricante de equipos originales y necesita un gran volumen de sensores integrados personalizados, grandes o pequeños, pero no quiere hacer cambios significativos en el diseño de su sistema actual, somos el socio que está buscando. Hemos creado soluciones bien contrastadas para varios mercados y áreas de aplicación:

  • Maquinaria agrícola
  • Bicicletas eléctricas
  • Energía

 

  • Dispositivos médicos
  • Vehículos especiales
  • Robótica
  • Instrumentación científica
  • Material deportivo
  • Herramientas y actuadores inteligentes

 


Desarrollamos sensores integrados personalizados

Nuestros ingenieros de desarrollo ayudan a los fabricantes de equipos originales a recopilar datos mediante sensores de presión, fuerza, par, o carga basados en tecnología  de galgas extensométricas. Su misión consiste en poner a punto una solución a medida cuando ninguno de los sensores de nuestro catálogo es una opción. La solución final está formada típicamente por el sensor en sí, la electrónica que convierte la señal en datos, cableado para transmitir los datos hasta el sistema de control y elementos de estanqueidad adaptados a las condiciones ambientales.

Nos encargamos de diseñar, ensayar y fabricar las soluciones, para garantizar una integración perfecta con los procesos de montaje de los productos de nuestros clientes. Además, nuestras soluciones cumplen la normativa internacional y nacional aplicable, y tienen las homologaciones gubernamentales necesarias. Somos líderes en este campo. Le garantizamos una colaboración estrecha y asesoramiento en todos los aspectos del desarrollo: diseño a medida, prototipado rápido y fabricación a la escala necesaria de soluciones de alta calidad.

 

Proceso de desarrollo: tres pasos claros hasta un sensor integrado personalizado para OEM

Diseño

Nuestros ingenieros especializados le ayudarán a definir sus necesidades. Realizamos una reunión de ingeniería en la que repasamos la funcionalidad que debe tener el sensor y los componentes que podrían utilizarse como fuente de señales de medida y datos.

Revisamos los componentes ya existentes mediante un análisis detallado de elementos finitos (FEA), investigamos las posibilidades de convertirlos en un sensor activo y creamos un concepto para la solución.

Prototipado

El desarrollo de la prueba de concepto empieza por crear un concepto inicial y una propuesta. Esta propuesta consiste en un diagrama de control en el que se muestra de qué manera se cumplirán los requisitos, un presupuesto de fabricación de prototipos y un precio objetivo para la producción en serie.

Las técnicas de prototipado rápido nos permiten desarrollar un sensor de prueba funcional en unas pocas semanas, Cuando los prototipos están listos, el nuevo diseño de sensor OEM se instala en las aplicaciones del cliente para hacer pruebas. Nosotros mismos suministramos todos los equipos y protocolos de ensayo que sean precisos.

Producción

Una vez que se superan con éxito todas las pruebas, el prototipo avanza a la fase de producción en serie en una de nuestras fábricas. Nuestros procedimientos de lean manufacturing garantizan la producción en serie con los más altos estándares de calidad. Contamos con una amplia experiencia en procesos de aprobación de partes de producción (PPAP), colaboración con autoridades nacionales de aprobación y otras normas internacionales.

A lo largo del proceso de desarrollo, trabajamos mano a mano con el cliente, para garantizar una integración sencilla con sus sistemas de IT y sus procesos de fabricación. El objetivo es que el sensor integrado proporcione datos precisos durante toda la vida útil del producto.

Soluciones innovadoras de sensores para mercados y aplicaciones globales

Maquinaria agrícola: Fuerza de descenso, ejes dinamométricos y medidas de par en tractores, sembradoras y cosechadoras, para generar bucles cerrados de realimentación de todo tipo de movimientos mecánicos críticos. Por ejemplo, los sensores de fuerza de descenso ayudan a plantar las semillas a una profundidad determinada en múltiples hileras y en terrenos de plantación variados. La medición precisa de estas fuerzas permite mantener constante la profundidad de siembra de una hilera a otra y de un tipo de terreno a otro, para optimizar el rendimiento. Igualmente, se puede optimizar la aplicación de fertilizante o la siembra de semillas en función de las condiciones del suelo.

Bicicletas eléctricas: Los sensores de fuerza y de par personalizados para OEM forman parte de los sistemas de accionamiento y control que determinan el grado de asistencia que ofrece en cada momento el motor eléctrico de la bicicleta. Cuanto mejor sea el control del motor, mejor y más intuitiva resulta a su vez la experiencia para el ciclista. Diseñamos sensores de fuerza a medida que pueden integrarse en el pedal, o sensores de par que pueden adaptarse a otras piezas giratorias para medir el feedback. 

Dispositivos médicos: Los sensores de fuerza y de par personalizados para OEM forman parte de los sistemas de accionamiento y control que determinan el grado de asistencia que ofrece en cada momento el motor eléctrico de la bicicleta. Cuanto mejor sea el control del motor, mejor y más intuitiva resulta a su vez la experiencia para el ciclista. Diseñamos sensores de fuerza a medida que pueden integrarse en el pedal, o sensores de par que pueden adaptarse a otras piezas giratorias para medir el feedback. 

Vehículos especiales: Nuestros robustos sensores de carga y par se emplean para medir la carga útil a bordo de vehículos, para detectar sobrecargas y para construir básculas de vehículos comerciales. Están fabricados en materiales sólidos y resistentes a la corrosión, como acero inoxidable y aluminio. Diseñamos sensores que ofrecen niveles imbatibles de durabilidad y protección ambiental y que, por supuesto, cumplen los requisitos de la normativa. Un buen ejemplo de ello son nuestros sistemas de detección de cargas para elevadores articulados, diseñados para garantizar la precisión y la eficacia, y para ahorrar tiempo, dinero y recursos.

Robótica: Sensores de par y de carga diseñados para medir el par en articulaciones o cargas en los pies de robots (pinzas y actuadores).

Energía: Sensores para bucles de feedback en válvulas inteligentes, diseñados para monitorizar y medir con exactitud la posición, el estado y el caudal de la válvula, para un control de alta precisión.

Instrumentación científica: Sensores de presión diseñados para medir con precisión y automatizar la recogida y la inyección de materiales en máquinas de secuenciación de ADN. O sensores para detectar sustancias químicas e impurezas en cromatografía de gases.

Alojamientos de herramientas y actuadores inteligentes: Sensores de galgas extensométricas altamente personalizados y totalmente integrados, diseñados para incorporarse a los alojamientos de herramientas y actuadores inteligentes o a cualquier punto de un sistema mecánico. Ofrecen una flexibilidad máxima para adaptar una célula de carga a su sistema y a las especificaciones deseadas. Por ejemplo, se pueden utilizar sensores de par de reacción para disponer de una medida de par electrónica específica para elementos de fijación, tales como tornillos.

Material deportivo: Diseño de sensores de galgas extensométricas, de par, fuerza y carga para aplicaciones deportivas en interiores y exteriores, para obtener un feedback en tiempo real de materiales como bicicletas, aparatos de fitness y otros equipamientos. Por ejemplo, la mayoría de las bicicletas tienen medidores de potencia con galgas extensométricas a medida, desarrolladas para espacios reducidos. Los sensores miden el par; cuando este parámetro se combina con la velocidad angular, se puede calcular la potencia. Estos sensores están diseñados para encajar en la biela, el buje trasero o el pedal.

Frequently Asked Questions Preguntas frecuentes:

Sí. Nuestro equipo de diseño colaborará con usted, primero para crear un diseño conceptual; de ahí pasaremos a un prototipo funcional y a la producción en serie. Finalmente, también le ofreceremos soporte de posproducción. Si ninguno de los sensores de nuestro catálogo es una opción, podemos modificar estratégicamente algunos elementos de un sistema ya existente, para transformarlos en un sensor de altas prestaciones, que se adapte a su equipo y que no suponga ninguna modificación —o solo una modificación mínima— de su sistema. También podemos integrar varios componentes en uno solo, para minimizar los costes y el montaje. Por otro lado, nuestro equipo de electrónica puede personalizar un circuito de procesamiento de señal para cualquier configuración de salida.   

 

Podemos diseñar sensores para condiciones ambientales difíciles muy variadas. Por ejemplo, para alta temperatura, alta presión o presencia de fluidos corrosivos. Nuestros ingenieros de diseño expertos tienen en cuenta la influencia de las condiciones ambientales desde el principio de la fase de diseño. En ese sentido, seleccionan materiales de revestimiento y una construcción del sensor que se adapten bien a la aplicación.  

 

Nuestros ingenieros de diseño utilizan el método FEA para optimizar los componentes en la fase de diseño. Con ello se reduce el número de prototipos físicos y resulta posible desarrollar productos mejores en un plazo lo más corto posible. 

 

Cumplimos las normas y certificaciones internacionales más exigentes, y nos sometemos a auditorías de clientes y a procesos de validación/verificación, como las aprobaciones PPAP. Podemos desarrollar y ejecutar planes de ensayos personalizados adaptados a sus requisitos de pruebas específicos. Como resultado, garantizamos procesos fiables y repetibles.  

 

Contamos con plantas de producción de primera clase y equipos de logística en Alemania, Norteamérica y China, con capacidad para atender pedidos de gran volumen. Podemos pasar sin dificultad a la producción en serie o a producciones de alto volumen. El desarrollo y la producción de sensores son dos aspectos estrechamente interconectados. En nuestro caso, la transferencia del proceso de desarrollo a la producción se lleva a cabo con la máxima eficacia, capitalizando la experiencia de nuestros equipos y nuestra implantación internacional.  

 

Por supuesto. Firmamos acuerdos de confidencialidad con la mayoría de los fabricantes de equipos originales con los que trabajamos. Entendemos estas relaciones como verdaderos acuerdos entre socios, y una parte fundamental de esa asociación pasa por proteger los derechos de propiedad intelectual. 

 


¿Cuál es el sensor más adecuado para su proyecto?

Puede empezar por consultar nuestra base de conocimiento sobre galgas extensométricas, o descargarse en PDF el libro gratuito que aparece a la derecha (88 páginas). Ambos recursos le ofrece una información técnica valiosa aunque, lógicamente, solo tratan de forma superficial esta amplia cuestión.

Contactarnos directamente le ofrece varias ventajas:

  • se evitará los riesgos asociados a desarrollar por sí mismo un sensor integrado
  • podrá combinar componentes de calidad con una alta flexibilidad de fabricación
  • tendrá acceso inmediato a nuestra amplia experiencia en tecnología de sensores
  • se pondrá en contacto con profesionales que pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos

 

Free Reference Book: The Route to Measurement TransducersHoja de ruta hacia los transductores de medición

Este libro gratuito de referencia repasa los aspectos básicos de la construcción de transductores: selección de materiales, construcción, conexión y compensación.

Descargar ahora

 

Contacte con nuestro equipo de sensores OEM

Póngase en contacto con nuestro equipo experto de ingenieros de diseño si desea más información o analizar las necesidades de su proyecto.


Catálogo: Sensores OEM: Sensores a medida de carga, fuerza, par y presión para aplicaciones de OEM

Descargar ahora

Catálogo: Soluciones para el sector agrícola

Descargar ahora