La experiencia del líder en el mercado para sus transductores
Los transductores y sensores de HBM son muy valorados a nivel mundial gracias a su alta calidad y fiabilidad. Sus transductores a medida se beneficiarán de la experiencia y competencia de HBM en desarrollo, producción y aplicación.
Desarrollo
Hecho a medida especialmente para Ud., incluso desde el primer paso, el desarrollo. Un equipo completo estará a su disposición para cumplir con sus necesidades. Por supuesto utilizamos para el desarrollo los estándares habituales como 3D-CAD (Pro/Engineer) y MEF (Pro/Mechanica).
Producción y montaje
Sus transductores hechos a medida se benefician de las técnicas más avanzadas de producción. HBM dispone de uno de los centros de producción de transductores más avanzados del mundo.
Aparte de eso también se beneficiará de...:
- Capacidades desde un mínimo hasta un gran número de piezas
- Propias instalaciones de máquinas, entre otros tornos y fresadoras CNC
- Producción propia de bandas extensométricas
Tests y ensayos
Antes de que HBM le entrege los transductores, éstos deben pasar por los tests y ensayos más exigentes. También sus transductores hechos a medida. La ventaja para Ud. es la seguridad, fiabilidad y el largo tiempo de vida de los mismos.
Nuestras instalaciones de ensayos incluyen por ejemplo:
- Instalaciones de calibración certificadas
- Hornos para ensayos de temperaturas
- Instalación de ensayo para choques y oscilaciones
También el control de calidad de HBM apuesta por estándares internacionales. Una certifiación según ISO9001 y DIN EN ISO14001 garantiza una alta calidad continuada en el tiempo.