Fiabilidad a toda prueba
Los transductores de presión y los sensores de presión de HBM tienen un diseño muy robusto, con cuerpos de medición monolíticos (de una pieza) en acero, excelente protección frente a las sobrecargas y una larga vida útil.
Transductores de presión y sensores de presión | Resumen
Selección: sin filtro
Su selección ha dado 8 resultados.

Los transductores de presión y los sensores de presión de HBM tienen un diseño muy robusto, con cuerpos de medición monolíticos (de una pieza) en acero, excelente protección frente a las sobrecargas y una larga vida útil.

Los transductores de presión y los sensores de presión de HBM son resistentes a la corrosión y ofrecen protección IP67 incluso en las condiciones ambientales más adversas.

La tecnología de galgas extensométricas de los sensores de presión de HBM proporciona resultados de la máxima fiabilidad incluso en aplicaciones dinámicas con un gran número de ciclos de carga. Y eso, desde las presiones más bajas hasta 15.000 bar (218 kpsi).