Células de carga de viga de HBM

Las células de carga de viga y los componentes de pesaje de HBM se encuentran presentes en prácticamente todos los sectores en los que se producen, procesan o controlan bienes o artículos de cualquier tipo.

Además, HBM dispone de certificados oficiales de aprobación para la mayoría de sus células de carga de viga.

Muchas de las células se encuentran disponibles en versiones compatibles con las distintas zonas especificadas por la directiva ATEX.

Localice la célula de carga de viga correcta para su aplicación:

Células de carga para mediciones de presión (también  transductores de presión o sensores de presión)

Células de carga para mediciones de fuerza (también transductores de fuerza o sensores de fuerza)