HLC: la célula de carga ideal para cualquier aplicación. HLC: la célula de carga ideal para cualquier aplicación. | HBM

Células de carga HLC: pesaje robusto con clase de precisión hasta C6

Las células de carga HLC se pueden utilizar en toda clase de básculas de depósitos, lotes o plataforma, y también para monitorización de niveles. De hecho, las utilizan los líderes del mercado. Su configuración de 6 hilos permite obtener resultados de medida con una clase de precisión hasta C6 según OIML R60. Se trata de células de carga particularmente robustas, con dimensiones estándar. Además, se pueden integrar y adaptar de forma rápida y sencilla a cualquier capacidad máxima entre 110 kg y 10 toneladas. Adicionalmente, se encuentran disponibles versiones con clase de protección IP69K y diseños a prueba de explosiones IECEx-ATEX.

  • Clase de precisión: hasta C6
  • Clase de protección: IP68 e IP69K
  • Capacidad máxima: de 110 kg a 10 toneladas

Precisas

  • Clase de precisión hasta C6 según la norma OIML.
  • Robusta configuración de 6 hilos para compensar variaciones en la resistencia.
  • Optimizadas para conexión en paralelo de múltiples células de carga.
  • Sistemas de pesaje legal con un máximo de 6000 divisiones.

Alta precisión en toda clase de aplicaciones, incluso en sistemas de pesaje legal.

Robustas

  • Construcción en acero inoxidable.
  • Recubrimiento de cable opcional de TPE-0, extremadamente resistente a las sustancias químicas.
  • La protección IP68/IP69K garantiza la durabilidad en condiciones de humedad permanente y alta presión.

Resistentes y precisas incluso en entornos complicados, gracias a un diseño muy robusto.

Flexible

  • Disponibles para distintas cargas nominales: 110 kg, 220 kg, 550 kg, 1,1 t, 1,76 t, 2,2 t, 4,4 t y 10 t. 
  • Homologaciones metrológicas: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australia).
  • Disponibles en versiones a prueba de explosiones (IECEx/ATEX, FM (USA)).
  • Todas las versiones del producto son de baja altura y tienen las mismas dimensiones.
  • La configuración de 6 hilos permite cortar el cable a la longitud deseada.
  • Diferentes tipos y longitudes de cable disponibles.

Aplicaciones variables e individualizadas, debido a sus dimensiones estándar y a las distintas capacidades máximas disponibles.

Novedad: Ahora HLC-P viene con un conector incorporado

Las células de carga de flexión de viga HLC más vendidas ya están disponibles con un conector M12 opcional incorporado en la versión HLC-P. Esto supone mayor flexibilidad en la selección de cables, que se pueden sustituir mucho más rápido y que no se precisa el desmontaje de la máquina.
El conector incorporado está disponible para cargas nominales entre 220 kg y 4,4 t. Las dimensiones de la célula de carga HLC-P son compatibles con otras versiones de HLC, por lo que todos los accesorios, como pies de carga o placas base, se pueden seguir utilizando con la nueva versión".

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

HLC: versiones y accesorios

Disponible como: 

  • Versión B1 (versión estándar)
  • Versión B2 (protección especial)
  • Versión A1 (con rosca pasante)
  • Versión F2 (con orificio ciego)
  • Versión opcional a prueba de explosiones

    También disponible como módulo de pesaje HLC/M (con protección mecánica especial de la célula de carga).

Se encuentran disponibles accesorios tales como pies de carga o elementos de goma y metal, adaptados a los requisitos más exigentes en cuestión de durabilidad.

Para más información, consulte la ficha técnica.

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
HLC A1/B1 - Caractéristiques techniques French
HLC A1/B1 - Data Sheet

Please note: HLCF1 not applicable, replacement HLDF2 (see below). Configurable HLCF1 not available anymore.

English
HLC A1/B1 - Datenblatt

Info: HLCF1 entfällt, Ersatz HLCF2 (siehe unten). Konfigurierbare HLCF1 entfällt vollständig.

German
HLC A1/B1 - Folha de dados Portuguese
HLC A1/B1 - Hoja de características Spanish
HLC A1/B1 - Prospetto dati Italian
HLC A1/B1 - Технический паспорт Russian
HLC A1/B1 - 데이터 시트 Korean
HLC A1/B1 - データシート Japanese
HLC A1/B1 - 數據表 Chinese
HLCB2 - Caractéristiques techniques French
HLCB2 - Data Sheet - New: With D1 variant English
HLCB2 - Datenblatt - Neu: Mit D1-Version German
HLCB2 - Folha de dados Portuguese
HLCB2 - Hoja de características Spanish
HLCB2 - Prospetto dati Italian
HLCB2 - Технический паспорт Russian
HLCB2 - 데이터 시트 Korean
HLCB2 - データシート Japanese
HLCB2 - 數據表 Chinese
HLCB2-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
HLCB2-P - Datenblatt

Neu – Wägezelle mit eingebautem Stecker M12x1

German
HLCF2 - Data Sheet English
HLCF2 - Datenblatt (neu) German
HLCF2 - спецификация Russian
Quadro Set - Data Sheet English
Quadro Set - Data Sheet English
Quadro Set - Datenblatt German
Quadro Set - Prospetto dati Italian
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instrucciones de montaje
HLC / BLC / ELC - Istruzioni di montaggio Italian
HLC / BLC / ELC - Руководство по эксплуатации Russian
HLC/HLC-P - Mounting instructions English, German, French
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
HLC - OIML Certificate of conformity

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

English
HLC - Part Certificate

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC)

English
HLC – OIML Certificate of conformity

– only for HLC (without build-in plug)

English
HLC – Part Certificate

– only for HLC (HLC without build in plug)

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
HLC, BLC, ELC - Declaración de Conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaración de Conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.