Our new Strain Gauge Catalog for Transducer Manufacturers
Please refer to page 14 and 15 for an overview of the technical data.
Please note: Strain gauges of this category are sold in sales quantity units of 100 pieces.
Cuando se trata de convertir cantidades mecánicas tales como fuerza, par y presión en valores eléctricos, la tecnología de galgas extensiométricas ofrece una excelente combinación entre prestaciones y ventajas económicas.
HBM ofrece galgas extensiométricas disponibles con distintos valores de compensación de fluencia específicamente diseñadas para la fabricación de transductores. La selección mostrada en esta página incluye las formas geométricas más utilizadas.
Tenemos un archivo de otros cientos de diseños de galgas extensiométricas que ya estan listas para su uso. Si no podemos satisfacer sus necesidades con alguno de estos diseños, un equipo personalizado de profesionales diseñará bandas específicas para satisfacerlas.
After preparing the surface of the transducer, the rest is simple:
Con la opción EP150 Stick-on para transductores de galgas extensométricas, ya no necesitará adhesivos adicionales.
La hoja de ruta hacia los transductores de medición: descárguese el libro de referencia de HBM
HBM posee amplios conocimientos de aplicaciones, lo que le permite fabricar y suministrar sensores OEM a medida para numerosos sectores.
Please refer to page 14 and 15 for an overview of the technical data.
Please note: Strain gauges of this category are sold in sales quantity units of 100 pieces.
Su oferta individual
Consulta técnica gratuita
Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados