Soluciones de monitorización para ingeniería civil Soluciones de monitorización para ingeniería civil | HBM

Cómo llevar un seguimiento del estado de las estructuras... desde dentro

Las estructuras de ingeniería civil soportan un aumento exponencial de cargas aplicadas, impactos e influencias ambientales. La evaluación de su comportamiento estructural resultante se está volviendo obligatorio, de modo que cualquier fallo se pueda detectar de forma precoz y que la seguridad esté garantizada en todo momento.

Las inspecciones visuales no proporcionan una información suficiente que permita alargar la vida útil de las estructuras. En cambio, la monitorización de la salud estructural puede detectar anomalías a tiempo. Así, el mantenimiento se puede optimizar y los costes operativos se reducen.

HBM dispone de soluciones llave en mano para monitorizar todo el ciclo de vida de una infraestructura, desde el diseño, la construcción y el servicio hasta su rehabilitación o su retirada:

  • Ensayos de materiales y evaluación de cargas
  • Distribución de tensiones y temperatura 
  • Estimaciones de convergencia y vibraciones
  • Medición de desplazamientos, desviaciones y rotaciones
  • Monitorización a largo plazo 

Ventajas de los sistemas de monitorización de HBM

Ampliación de la vida útil

El seguimiento a corto o largo plazo del comportamiento y la integridad de una estructura puede alargar su vida útil más allá de su vida prevista de diseño, y propiciar ahorros formidables.

Reducción del riesgo operativo

La detección precoz de signos de deterioro ayuda a prevenir situaciones críticas y daños estructurales, reduciendo los periodos de intervención y los costes de reparación.

Validación de diseños

La instrumentación de estructuras durante su construcción puede ser una valiosa herramienta para validar métodos de construcción sofisticados o nuevos materiales.


Cómo poner a punto el sistema de monitorización correcto con HBM

HBM ofrece soluciones de monitorización llave en mano que pueden adaptarse a toda clase de requisitos de monitorización de estructuras. Nuestras soluciones pueden incluir el diseño y la producción de galgas extensométricas eléctricas y ópticas, sensores, sistemas de adquisición de datos y software, además de ayuda durante la instalación y servicios de análisis de datos.*

HBM cuenta con un equipo de ingenieros de proyecto certificados y altamente cualificados, que se ocupa de la instalación profesional in situ de los sensores y de prestar soporte durante todo el proceso de instrumentación, en cualquier entorno. No es necesario que nuestros clientes tengan conocimientos sobre medición o experiencia previa en instalación. En los proyectos con grandes redes de sensores, HBM también recurre a la experiencia de socios cualificados para integrar sus soluciones.

*servicios disponibles en determinados países

Los productos del catálogo de HBM basados en tecnología eléctrica u óptica (fibra con rejilla de Bragg) pueden personalizarse en función de los requisitos del cliente, en lo que respecta a medidas a corto o largo plazo, ensayos de cargas o monitorización continua.

Igualmente, con una solución híbrida formada por galgas extensométricas eléctricas e instrumentos ópticos es posible poner a punto soluciones que cumplan las especificaciones de la mayoría de aplicaciones. HBM tiene capacidad para integrar múltiples tecnologías en sistemas auténticamente híbridos con una misma interfaz. En pocas palabras: tenemos una solución para todas sus necesidades. 

Las tecnologías y sistemas de monitorización de HBM ayudan a identificar tensiones mecánicas en las estructuras de forma precoz. De este modo, es posible planificar con antelación las acciones de mantenimiento, reducir al mínimo los tiempos de parada y maximizar la vida útil de las estructuras.

HBM tiene más de 65 años de experiencia y conocimientos en medición de deformaciones y análisis experimental de tensiones. En ese tiempo, hemos acumulado una enorme base de referencias, con organizaciones de primer nivel.

Datos críticos disponibles al instante en la nube

El paquete de monitorización de salud estructural basado en la nube de HBM proporciona acceso a través de internet, en cualquier momento, a los datos relevantes para la salud de las infraestructuras, como puentes o túneles.

Con esta solución en la nube, los usuarios no necesitan destinar un servidor propio al almacenamiento y el análisis de datos. HBM utiliza la conocida plataforma Microsoft Azure para cumplir las normas más exigentes de seguridad de datos, entre ellas las que dicta la legislación europea.


Lea nuestro libro blanco sobre monitorización estructural

En las últimas décadas ha aumentado extraordinariamente el número de estructuras de ingeniería civil en uso, y el nivel de resistencia que se les exige.(...) Estas estructuras deben soportar aumentos exponenciales en las cargas, impactos e influencias ambientales que reciben. Por ello, resulta obligatorio evaluar su comportamiento estructural, de modo que cualquier fallo se pueda detectar de forma precoz, garantizando en todo momento la seguridad.”  Decárguese el artículo completo.

Título / DescripciónIdioma
Download: Technical Article / White Paper
Optimizing Structures with Continuous Monitoring Systems English

Aplicaciones y referencias

  

MONITORIZACIÓN DE PUENTES

  • Validación del diseño de puentes

  • Evaluación de cargas de puentes

  • Monitorización a corto plazo de puentes durante la construcción

  • Monitorización de salud estructural de puentes a largo plazo

Nuestra experiencia

Suministro de acelerómetros FBG para un sistema de monitorización estructural

Suministro de un sistema óptico completo de medida para monitorización de salud estructural

Suministro de acelerómetros FBG para predicción de vibraciones en los cables del puente

Implantación de un sistema óptico de monitorización de salud estructural a largo plazo

  

  

OTRAS ESTRUCTURAS

  • Tuberías de agua a alta presión

  • Tuberías de aducción

  • Edificios

  • Carreteras


Le recomendamos...