Explicación del marcado ATEX
El término ATEX viene del francés ATmosphères EXplosibles y está directamente relacionado con la Directiva de la UE 2014/34/UE, sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. El objetivo de esta directiva es prevenir riesgos y proteger la salud y la seguridad de las personas que utilizan estos aparatos y sistemas de protección.
El marcado ATEX actualizado de nuestras células de carga le informa rápida y cómodamente de sus distintas aplicaciones, conceptos de protección, grupos de equipos y clases de temperatura.
La Directiva ATEX 2014/34/UE
En abril de 2016 entró en vigor la Directiva ATEX 2014/34/UE de la Comisión Europea, con la que se derogaba la Directiva 94/9/CE anterior.
Supuso pocos cambios para los fabricantes de equipos con protección contra explosiones, ya que no se modificaron los requisitos esenciales de salud y seguridad para estos equipos y todos los certificados emitidos con arreglo a la antigua Directiva ATEX 94/9/CE continuaban siendo válidos. Conforme a la nueva Directiva, seguían siendo aplicables las normas armonizadas EN600xx y se mantenían los procedimientos de evaluación de la conformidad.
Alcance ampliado
Sin embargo, la Directiva ATEX 2014/34/UE aclaró el concepto de “comercialización”, lo cual amplió el número de agentes económicos afectados por la norma. Además de los "fabricantes", que son aquellos que “introducen un producto en el mercado”, la nueva definición abarcaba también a los importadores y distribuidores, así como a todos los agentes que fabrican componentes o subconjuntos destinados a equipos con protección contra explosiones.

El marcado ATEX, de un vistazo
Los sensores y las células de carga figuran entre los componentes cubiertos por la Directiva ATEX; por ello, nos parece útil resumir en esta página los distintos marcados. El actual marcado ATEX proporciona de manera rápida y sencilla información sobre las áreas de aplicación, los conceptos de seguridad, los grupos de equipos y las clases de temperatura.
TIPOS DE PROTECCIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS PARA ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS | |||||
Grado de protección | Símbolo | Zona | Pictograma | Aplicación principal | Norma |
Requisitos generales | IEC 60079-0 EN 60079-0 UL 60079-0 | ||||
Seguridad aumentada | e,eb, | 1 | Terminales y cajas de empalmes, armarios de control para instalación de componentes Ex (con un tipo de protección distinto), motores de jaula de ardilla, elementos de iluminación | IEC 60079-7 | |
Envoltura antideflagrante | da | 0 | Aparatos de conexión, dispositivos y sistemas de conmutación, puestos de control, dispositivos de visualización, equipos indicadores, sistemas de control, motores, transformadores, dispositivos de calefacción, elementos de iluminación | IEC 60079-1 | |
| Presurización | px, pxb | 1 21 | Armarios de conmutación y control, equipos de análisis, grandes motores
| IEC 60079-2 | |
Seguridad intrínseca | ia | 0 | Sistemas de medición y regulación, sistemas de bus de campo, sensores, actuadores [Ex ib] = Equipos eléctricos asociados, instalados en la zona segura | IEC 60079-11 | |
IEC 60079-25 | |||||
Inmersión en aceite | o, ob | 1 | Transformadores, resistencias de arranque | IEC 60079-6 | |
Relleno de polvo | q, qb | 1 | Sensores, indicadores, estabilizadores electrónicos, transmisores | IEC 60079-5 EN 60079-5 UL 60079-5 | |
| Encapsulado | ma | 0 20 | Conmutadores con bajos niveles de salida, equipos de mando y señalización, indicadores, sensores | IEC 60079-18 EN 60079-18 UL 60079-18 | |
Tipo de protección "n" | nA, nAc | 2 | Todos los equipos eléctricos para zonas: | IEC 60079-15 EN 60079-15 UL 60079-15 | |
Radiación óptica | op_, op_a | 0 20 | op is = radiación óptica intrínsecamente segura | IEC 60079-28 EN 60079-28 UL 60079-28 | |
Protección mediante envoltura | ta | 20 | Sistemas y equipos de conmutación, armarios de control, cajas de empalmes y terminales, motores, luces | IEC 60079-31 | |
CATEGORÍA DE APARATO Y NIVEL DE PROTECCIÓN DEL APARATO | |||
| Según Directiva 2014/34/UE (ATEX) | Según IEC y CENELEC | ||
Grupo de aparatos | Categoría de aparatos | EPL | Seguridad adecuada |
Partes subterráneas de minas con riesgo de escapes de grisú | |||
I | M1 | Ma | Con errores poco comunes |
| I | M2 | Mb | Hasta que el aparato se apaga |
| Atmósferas con presencia de gases explosivos | |||
| II | 1G | Ga | Zona 0, con errores poco comunes |
| II | 2G | Gb | Zona 1, con errores previsibles |
| II | 3G | Gc | Zona 2, en condiciones normales de operación |
| Atmósferas con presencia de polvo combustible | |||
| II | 1D | Da | Zona 20, con errores poco comunes |
| II | 2D | Db | Zona 21, con errores previsibles |
| II | 3D | Dc | Zona 22, en condiciones normales de operación |
(1)G Equipos eléctricos asociados, instalados en la zona segura | |||
| APARATOS ELECTRÓNICOS | ||||
| ATEX | II (1) 2G | Ex d [ia Ga] IIC | T4 | Gb* |
| IECEx | Ex d [ia Ga] IIC | T4 | Gb* | |
NEC 500 | ||||
NEC 505 | I (1) 1A | T4 | ||
NEC 506 | ||||
*Si se utilizan los símbolos alternativos, puede omitirse el nivel de protección del aparato. | ||||
| GRUPOS | |||
IEC / CENELEC / NEC 505 / NEC 506 | NEC 500 | ||
Grupo I | Partes subterráneas de minas con riesgo de escapes de grisú | - | |
Metano | |||
| Grupo II Subgrupos | Atmósferas con presencia de gases explosivos: Gas típico | Clase I Subgrupos | |
IIA | Propano | Propano | Clase I Grupo D |
IIB | Etileno | Etileno | Clase I Grupo C |
| IIC | Hidrógeno | Hidrógeno | Clase I Grupo B |
Acetileno | Acetileno | Clase I Grupo A | |
| Grupo III Subgrupos | Atmósferas con presencia de polvo combustible Tipo de polvo | Clase II / III Subgrupos | |
| IIIA | Partículas combustibles | Fibras y partículas | Clase III |
| IIIB | Polvo no conductor | Polvo no conductor | Clase II Grupo G |
| IIIC | Polvo conductor | Polvo carbónico | Clase II Grupo F |
Polvo metálico combustible | Clase II Grupo E | ||
| CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA | |||||
| Temperatura superficial máxima | Clases de temperatura de los gases | Temperatura superficial máxima | Clases de temperatura de los gases | ||
| Marcado de los aparatos | Marcado de los aparatos | ||||
NEC 500 | CENELEC / IEC /NEC 505 | NEC 500 | CENELEC / IEC /NEC 505 | ||
| 450°C | T1 | T1 | 200°C | T3 | |
| 300°C | T2 | T2 | 180°C | T3A | |
| 280°C | T2A | 165°C | T3B | ||
| 260°C | T2B | 160°C | T3C | ||
| 230°C | T2C | 135°C | T4 | T4 | |
| 215°C | T2D | 120°C | T4A | ||
Polvo: temperatura superficial máxima expresada en °C | 100°C | T5 | T5 | ||
| 85°C | T6 | T6 | |||
| ZONAS | ||||
| Atmósfera explosiva peligrosa | De forma continua, frecuente o a largo plazo | Ocasionalmente | Rara vez y durante periodos cortos | |
| Gas | CENELEC/IEC/NEC 505 | Zona 0 | Zona 1 | Zona 2 |
NEC 506 (Class I) | División 1 | División 2 | ||
| Polvo | CENELEC/IEC/NEC 505 | Zona 20 | Zona 21 | Zona 22 |
NEC 506 (Class II, III) | División 1 | División 2 | ||
Los siguientes productos HBM se encuentran disponibles en versiones con certificación ATEX
*Las células de carga de viga y RTN también tienen conformidad EAC. Para más información sobre los productos HBK y el marcado EAC, o si tiene alguna otra pregunta sobre ATEX, póngase en contacto con nosotros.