Valor característico

La clase de precisión de un transductor de par de HBM un transductor de par de HBM dice que la mayor de las desviaciones individuales que son indicadas en por ciento, es inferior o igual al valor indicado como clase de precisión. La tolerancia del valor nominal no está incluida.

La clase de precisión incluye las siguientes propiedades metrológicas explicadas abajo:

  • Desviación de la linealidad inclusive histéresis (dlh)
  • Desviación estándar relativa de la reproducibilidad (σrel)
  • Efecto de la temperatura (por 10 K) sobre la señal de cero (TK0)
  • Efecto de la temperatura (por 10 K) sobre el valor nominal (TKC)

En transductores con varias salidas eléctricas (salida de frecuencia y tensión) la clase de precisión se define según la salida con la mayor precisión. La clase de precisión no se puede confundir con la clasificación según DIN 51309 o EA-10/14.

¿Clase de precisión o precisión total?

En la práctica la clase de precisión ofrece un punto de referencia para clasificar el tipo de transductor dentro de la gama de productos de HBM. No debe ser confundida con la precisión total en el uso práctico, en la cual influyen todas las influencias individuales al mismo tiempo.

Ejemplo:

Comparamos dos diferentes versiones de la brida de par de giro T10F. Por una parte la opción”S” (versión estándar) y por otra parte la versión “G” (desviación de la linealidad inclusive histéresis disminuida). Cada brida de par de giro del rango de medición de 100 N•m hasta 10 kN•m .

En la versión “S” los valores máximos indicados en la hoja de características para el efecto de la temperatura sobre la señal de cero (TK0) de 0,05 %, el efecto de la temperatura sobre el valor nominal (TKc) de 0,1 % y la desviación de la linealidad inclusive histéresis (dlh) de ±0,1 %. A causa de los dos últimos valores mencionados la clase de precisión es indicada con 0,1. Sin embargo a versión „G“ tiene una desviación de la linealidad inclusive histéresis (dlh) superior de 0,05 %.

Ya que el efecto de temperaturasobre el valor característico (TKC) permanece en 0,1 %, este es la desviación máxima porcentual y la clase de precisión para la versión “G” es de 0,1.

Aparentemente la versión “G” no parece tener una ventaja. Sin embargo sólo muestra el efecto máximo en relación con el valor característico, el TKC. Este valor característico es el único valor para desviaciones relativas al valor actual. Como consecuencia, la influencia es menor. Por ejemplo en mediciones en el rango de carga parcial.


Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.