Error relativo de reversibilidad

El error de reversibilidad es la diferencia de la señal de salida obtenida durante la medición del mismo par con carga descendente y carga ascendente (ver Figura 4). El valor indicado es el máximovalor en el campo de medida, y se indica como un porcentaje del valor nominal C.

El error de reversibilidad es una medida de la histéresis, esto es, la diferencia entre las curvas características determinadas por un par creciente y decreciente. Para determinar el error de reversibilidad se recorre un ciclo de carga desde el par cero hasta el par nominal y de regreso a cero. La evaluación práctica se basa entonces en ciertos puntos predeterminados para la prueba correspondiente del ciclo (0 %, 50 %, 100 % de Mnom).

La histéresis describe la dependencia de la señal de medida con el historial de carga del transductor. Ésta es especialmente importante cuando un transductor está expuesto a cargas dentro de un campo muy amplio y no se produce ninguna descarga entre la adquisición de dos valores de medida relevantes. El caso más extremo lo representa la aplicación del par cero hasta el par nominal. El efecto de la histéresis durante un ciclo de carga parcial es por lo general sensiblemente inferior que durante una carga y descarga que cubre el ciclo entero del par nominal

Figura 4: Determinación del error relativo de reversibilidad dhy de un ciclo de carga-descarga, (basado aquí en los niveles de carga 0 %, 50 %, 100 % Mnom). El valor a especificar es el valor máximo de error relativo de reversibilidad de los niveles de carga indicados (aquí dhy,0 y dhy,50)


Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.