Invierta hoy en la precisión que necesitará mañana, con la máxima rentabilidad. Gracias a su alta precisión, este transductor puede utilizarse en un rango de medida más amplio, lo que permite utilizar un mismo transductor en tareas de medida más variadas.
Transductor de fuerza de tracción-compresión U10F para fuerzas nominales entre 50 kN y 1,25 MN
Los transductores de fuerza de la serie U10F tienen un perfil especialmente bajo y utilizan el mismo principio de medida de fuerzas de cizallamiento que los conocidos transductores U10M y C10. La serie U10 ofrece la misma precisión sobresaliente y desplazamientos igualmente reducidos. Las células de carga U10F son idóneas para medir fuerzas rápidas y dinámicas (para determinar tendencias) y también para medir fuerzas estáticas.
Son de acero inoxidable y están soldadas herméticamente. Disponen de conexiones de brida en ambas caras, lo cual facilita notablemente el proceso de instalación en comparación con los sensores con rosca central. HBK suministra juegos de tornillos con un recubrimiento de acabado que los protege frente a la corrosión. Al mismo tiempo, este recubrimiento contribuye a que el coeficiente de fricción sea reducido y uniforme, lo que elimina la necesidad de engrasar o lubricar los tornillos.
Los transductores U10F admiten distintas configuraciones y, al igual que los modelos U10M y C10, se adaptan de forma flexible a la tarea de medición.
Preciso
- Precisión de referencia.
- TC0 de tan solo 150 ppm/10 K.
- Bajo error de linealidad (0,035-0,05% según la fuerza nominal).
- Histéresis muy baja (0,04-0,05 % según la fuerza nominal).
Robusto y resistente
- Fabricado en acero inoxidable, grado de protección IP68 (con opción de cable).
- Alta resistencia a sobrecargas.
- Alta resistencia a la fatiga, incluso en aplicaciones que utilizan todo el rango de medida y alternan fuerzas de tracción y de compresión.
- Resistencia a las vibraciones, los impactos y compatibilidad electromagnética verificada conforme a la normativa internacional.
El U10F es absolutamente fiable. HBK lleva a cabo pruebas ambientales y de compatibilidad electromagnética para garantizar un funcionamiento a prueba de fallos en las condiciones más difíciles.
Fácil de instalar y adaptable
- Instalación sencilla mediante uniones embridadas: solo se necesita una llave dinamométrica.
- Tornillos de alta resistencia y con tratamiento anticorrosión disponibles como kits de montaje (el kit incluye información detallada sobre fuerzas parásitas y pares máximos).
- Prácticas opciones de configuración; por ejemplo, puente doble, diferentes opciones de cable y conector, TEDS, etc.
Instalación rápida y fiable con herramientas normales. Especificación clara de la capacidad de carga mecánica en condiciones prácticas
Archivos CAD STEP 3D para U10F
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
U10F Archivos STEP CAD |
Accesorios
Amplia gama de accesorios:
- Juegos de tornillos
- Piezas de aplicación de fuerza
- Cables de conexión
Para más información, ver la ficha técnica.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
U10F - Caractéristiques techniques | French | |||
U10F - Data Sheet | English | |||
U10F - Datenblatt | German | |||
U10F - Prospetto dati | Italian | |||
U10F - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
U10F - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Accesorios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||