HBK presenta la cadena de medida de fuerza CMC, piezoeléctrica y configurable
Las nuevas cadenas piezoeléctricas de medida de fuerza CMC, de HBK, pueden configurarse con entera libertad hasta un total de más de 200 combinaciones posibles. Se adaptan a tareas de medida muy variadas, por ejemplo, en procesos de inserción, conformado o montaje.
El usuario puede seleccionar un sensor adaptado a la fuerza de medida requerida, la carga inicial esperable y el rango de sobrecarga deseado. En cuanto al amplificador, la elección depende exclusivamente de la fuerza que se desea medir, siempre para obtener una señal de salida potente y una buena resolución.
Cada cadena de medida está formada por un sensor, un cable de carga, un amplificador de carga y el correspondiente protocolo de ensayo, que documenta la relación entre la fuerza expresada en newtons y la señal de salida expresada en voltios. Para mejorar la exactitud de medida, HBK también especifica los resultados de la calibración para distintos intervalos de fuerza.
Se encuentran disponibles cables de carga de diferentes longitudes, para facilitar la integración. Las cadenas de medida de fuerza CMC pueden utilizarse para efectuar mediciones rápidas y para monitorizar fuerza-desplazamiento, ya que el desplazamiento nominal del sensor no afecta a las medidas de desplazamiento. Además, todas las cadenas de medida de HBK tienen un grado de protección IP6.
Una entrada de conmutación permite poner a cero el amplificador de carga. Igualmente, se puede activar una función de aumento para incrementar la sensibilidad del amplificador.
HBK ofrece transductores con fuerzas nominales entre 5 kN y 120 kN. Los amplificadores de carga tienen rangos de entrada comprendidos entre 1000 pC y 482 x 103 pC; los rangos de medida nominales resultantes están comprendidos entre 125 N y 120 kN.
Acerca de HBK – Hottinger, Brüel & Kjaer
Desde hace décadas, muchos sectores confían en las tecnologías de alta precisión y la experiencia de HBM y Brüel & Kjaer en ensayos, medida, sonido y vibraciones. HBM es el líder del mercado en ensayos, medición y análisis, mientras que Brüel & Kjaer es el principal proveedor mundial de soluciones de medida y gestión de sonido y vibraciones.
Ahora, estas dos marcas han combinado sus fuerzas para formar HBK: Hottinger, Brüel & Kjaer. Juntos, han dado vida al líder mundial en soluciones integradas de ensayo, medida, control y simulación.
Más información en www.hbkworld.com