Liebherr utiliza sensores de fuerza de HBK en pruebas estructurales de excavadoras en condiciones extremas
Para mover grandes masas de forma rápida, fiable y segura en obras de construcción, desguaces o puertos es preciso recurrir a máquinas tales como excavadoras hidráulicas, camiones mineros y maquinaria de manipulación. Dentro de este sector, Liebherr es un fabricante de primera línea que valida con alta precisión la capacidad de carga y la vida útil de sus máquinas y componentes. El objetivo no es otro que garantizar la fiabilidad y la resistencia en condiciones extremas a largo plazo.
Según explica Nils Dippon, ingeniero de pruebas del centro de desarrollo y demostración de Liebherr: "En nuestras pruebas de carga tomamos un bloque funcional, como puede ser el brazo hidráulico de una excavadora, y en unas pocas semanas lo sometemos a la carga que recibiría a lo largo de toda su vida útil".
Liebherr dispone de un moderno banco de ensayos en la localidad alemana de Kirchheim, en donde lleva a cabo complejos ensayos estructurales en los que intervienen los transductores de fuerza U10M y S9M de Hottinger Brüel & Kjaer. Los transductores U10M, por ejemplo, miden las fuerzas aplicadas y compensan los momentos de flexión, al mismo tiempo que las galgas extensométricas de HBK miden la deformación de los componentes.
Como comenta Thomas Kleckers, director de producto a cargo de sensores de fuerza en HBK, "Los transductores de fuerza de la serie U10M ofrecen una precisión muy alta en un rango de medida muy extenso. Proporcionan a Liebherr datos de medida de alta resolución en sus diferentes configuraciones de ensayo y ofrecen una flexibilidad imbatible. Nuestra tecnología de galgas extensométricas también es capaz de medir con precisión deformaciones mínimas en los componentes, con lo que aportan datos de gran utilidad para el desarrollo continuo de los productos".
Liebherr es uno de los principales fabricantes mundiales de excavadoras hidráulicas, camiones de minería y otros equipos para aplicaciones extremas.
Coordinadora de Marketing
Ana Lacaci
Teléfono: +34 91 806 26 10
Email: [email protected]
Acerca de HBK – Hottinger, Brüel & Kjaer
Desde hace décadas, muchos sectores confían en las tecnologías de alta precisión y la experiencia de HBM y Brüel & Kjaer en ensayos, medida, sonido y vibraciones. HBM es el líder del mercado en ensayos, medición y análisis, mientras que Brüel & Kjaer es el principal proveedor mundial de soluciones de medida y gestión de sonido y vibraciones.
Ahora, estas dos marcas han combinado sus fuerzas para formar HBK: Hottinger, Brüel & Kjaer. Juntos, han dado vida al líder mundial en soluciones integradas de ensayo, medida, control y simulación.
Para más información, visite www.hbkworld.com