newLight FS73MTP | Medidas de temperatura multipunto newLight FS73MTP | Medidas de temperatura multipunto | HBM

Seleccione su sensor

¿Tiene preguntas?
Estamos a su disposición para ayudarle.

Contactar

Sensor de temperatura newLight FS73MTP

Un sensor de medida multipunto para detectar y medir fácilmente gradientes de temperatura y puntos calientes.

El sensor FS73 es una sonda de acero inoxidable de diámetro inferior a 1 mm, capaz de medir temperaturas en varios puntos de su longitud. Puede trabajar en entornos explosivos, en presencia de campos magnéticos o de radiofrecuencia, en recipientes con espacio limitado y en otras condiciones complicadas.

Se utiliza fundamentalmente en aplicaciones industriales. Además, es un sensor personalizable, que puede adaptarse a las necesidades del usuario.

Alta sensibilidad

Calibración de alta precisión y respuesta rápida a los cambios de temperatura.


Estabilidad de medida hasta 300 °C.

Pasivo

Las mediciones se realizan sin necesidad de aplicar suministro eléctrico a los sensores, lo que los convierte en elementos inertes y pasivos, muy idóneos para aplicaciones exigentes.


Apto para entornos explosivos.

Medición multipunto

La existencia de varios puntos de medición a lo largo de la sonda, cada 5 o 10 cm, permite detectar fácilmente gradientes de temperatura.


Configuración estándar con 10 o 20 puntos de medición.

Tipo de sonda

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Longitud (m)

0,651,12,10,651,12,1

N.º de sensores FBG

101020101020

Separación entre FBG (mm)

5010010050100100

Longitud de onda (nm)

1505 a 15951505 a 15951502,5 a 1597,51505 a 15951505 a 15951502,5 a 1597,5

Separación entre longitudes de onda (nm)

1010510105

Calibración

Estándar [-30 ºC a 150 ºC]Extendida [50 ºC a 300 ºC]

Cable

2 m de cable de aramida de Ø3 mm
ConectoresFC/APC o SC/APC

Si necesita un alto número de sensores personalizados, póngase en contacto con nosotros.

Descargar libro blanco gratuito

Introducción a las cadenas de medida ópticas con tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG)

  • Cómo elegir los componentes correctos para una solución de monitorización óptica.
  • ¿Qué aplicaciones tiene la tecnología FBG?
  • Cómo diseñar con facilidad una cadena de medida basada en tecnología de fibra con rejilla de Bragg (FBG).

Descargar

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
FS63DTP - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES French
FS63DTP - Data Sheet English
FS63DTP - Datenblatt German
FS63DTP - データシート Japanese
FS73MTP newLight - Caractéristiques techniques French
FS73MTP newLight - Datenblatt German
FS73MTP newLight - データシート Japanese
Catálogos
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Instrucciones de montaje
FS63DTP/FS73DTP - 設置手順書 Japanese
FS63DTP/FS73DTP - Montageanleitung German
FS63DTP/FS73DTP - Mounting Instructions English
FS63DTP/FS73DTP - Notice de montage French
FS73MTP newLight - Montageanleitung German
FS73MTP newLight - Notice de montage French
FS73MTP newLight - 設置マニュアル Japanese
Accesorios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman Multiidioma
Temperature compensation with FBG sensors Multiidioma