NG120: material de recubrimiento de caucho nitrilo para galgas extensométricas
El caucho nitrilo NG120 es un material de recubrimiento monocomponente de color marrón. Se presenta en tubo y está diseñado para proteger instalaciones de galgas extensométricas. Se trata de un adhesivo con disolvente, resistente a los aceites, a los combustibles y a los plastificantes, que polimeriza a temperatura ambiente en contacto con el aire.
Una vez que el punto de medición está completamente cubierto, es importante que no entre en contacto con productos de limpieza para galgas extensométricas que contengan acetona (como el 1-RMS1), ya que la acetona puede eliminar el recubrimiento de NG120. El NG120 no puede combinarse con el material de recubrimiento PU140.
El material de recubrimiento para galgas extensométricas NG120 puede almacenarse a temperatura ambiente (20 °C ± 5 °C) durante unos 15 meses (desde la fecha de salida de fábrica).
- Material de recubrimiento para galgas extensométricas, a base de caucho nitrilo, en tubo
- Rango de temperatura: -40 °C ... +120 °C (-40 °F ... +248 °F)
- Aplicar desde el tubo para cubrir, extender o rellenar
Compre el material de recubrimiento para galgas extensométricas NG120 en nuestra tienda virtual:*
- 1-NG120: 1 tubo de 130 g aproximadamente es suficiente para unas 200 galgas extensométricas.**
* Disponible próximamente.
** La cantidad especificada es orientativa. El consumo de material de recubrimiento depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas con las que se utiliza.
Documentación de producción Material de recubrimiento caucho nitrilo NG120
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Manuales de instrucciones | ||||
NG120 - Operating Manual | English, German, French | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
NG120 - Instrucciones de seguridad | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||