Sensor de fuerza de tracción-compresión para medir de forma sencilla y sin riesgo
El sensor de fuerza U10F de HBK es un producto robusto y fiable, estable a largo plazo y capaz de ofrecer resultados de medida excepcionalmente precisos, incluso en aplicaciones difíciles y en entornos complicados poco propicios para las células de carga tradicionales.
Dispone de conexiones de brida por las dos caras y se instala con facilidad, sin necesidad de herramientas especiales. Tiene unas dimensiones compactas y puede integrar una hoja de datos electrónica del transductor (TEDS) que simplifica la configuración de las mediciones.
El sensor U10F tiene una carcasa hermética de acero inoxidable que lo protege frente a la suciedad, la humedad y otras influencias externas. Las versiones con cable de conexión fijo ofrecen un grado de protección IP68; además, han superado pruebas de compatibilidad electromagnética y resistencia a impactos y vibraciones conforme a las normas internacionales.
HBK suministra sensores de fuerza U10F para distintas fuerzas nominales y con diferentes opciones de conectores y de cable, capaces de adaptarse a tareas de medida muy variadas. También existe una variante de puente doble, muy adecuada para tareas en bancos de ensayos clásicos, para aplicaciones de producción, como monitorización de prensas, y para otras tareas de medición en entornos de producción.
Más información acerca del sensor U10F en: Sensor de fuerza U10F tracción-compresión, alta precisión | HBM
Coordinadora de Marketing
Ana Lacaci
Telephone: +34 (91) 806 26 10
Email: [email protected]
Descargar nota de prensa
Características principales del sensor de fuerza de tracción-compresión U10F:
- Coeficiente de temperatura del punto cero de tan solo 150 ppm/10 K (extremadamente importante en medidas en el rango de carga parcial).
- Errores de linealidad e histéresis excepcionalmente bajos.
- Numerosas opciones disponibles, para adaptar el sensor U10F a tareas de medición específicas.
- Construcción en acero inoxidable y cuerpo de medición perfectamente sellado: además de preciso, el U10F es robusto y duradero.
- TEDS disponibles a petición: el propio sensor configura el amplificador de medida.
- También es apto para aplicaciones pesadas: disponemos de versiones para fuerzas nominales de hasta 1,25 MN.
Acerca de HBK – Hottinger Brüel & Kjaer
Desde hace décadas, muchos sectores confían en las tecnologías de alta precisión y la experiencia de HBM y Brüel & Kjaer en ensayos, medida, sonido y vibraciones. HBM es el líder del mercado en ensayos, medición y análisis, mientras que Brüel & Kjaer es el principal proveedor mundial de soluciones de medida y gestión de sonido y vibraciones.
Ahora, estas dos marcas han combinado sus fuerzas para formar HBK: Hottinger, Brüel & Kjaer. Juntos, han dado vida al líder mundial en soluciones integradas de ensayo, medida, control y simulación.
Para más información, visite www.hbkworld.com.