HBK: máquinas de ensayo para laboratorios de calibración FORM+TEST y HBK: calibración de fuerza con gran precisión

FORM + TEST y HBK: calibración de fuerza con precisión imbatible

El instituto nacional de metrología de Singapur dispone de un laboratorio de calibración que garantiza la máxima exactitud de medida. Este laboratorio ofrece a sus clientes servicios de calibración con cargas de prueba de hasta 5000 kN y calibra, entre otras cosas, transductores de fuerza. Para ello utiliza la máquina de ensayos de compresión ALPHA 2-5000 S, desarrollada por la empresa alemana FORM + TEST Prüfsysteme, que puede aplicar una fuerza de 5000 kN en ensayos estáticos de compresión y permite calibrar sistemas de medición altamente precisos. Ahora, esta máquina se ha utilizado por primera vez en el centro de competencia de la Universidad Técnica de Darmstadt con fines de calibración.

Resultados de alta precisión con la máquina de ensayos ALPHA 2-5000 S

La empresa FORM + TEST Seidner & Co. GmbH, de Riedlingen, Alemania, tenía la experiencia necesaria para suministrar una solución especial de alta precisión, solicitada por el prestigioso instituto nacional de metrología de Singapur para llevar a cabo calibraciones en su laboratorio. Para ello, sus expertos en sistemas y máquinas de ensayos desarrollaron un dispositivo de medición a medida para ensayos estáticos de compresión. Esta solución personalizada se denominó ALPHA 2-5000 S y se basa en las máquinas de ensayos de fuerza de compresión de FORM + TEST, que son equipos perfectamente contrastados.

La moderna ALPHA 2-5000 S es una máquina de alta precisión que proporciona con total fiabilidad los resultados que desea el laboratorio nacional de calibración de Singapur. En especial, permite calibrar con precisión sensores de fuerza y realiza calibraciones continuas en la dirección de compresión. Además, cumple otro requisito adicional: es capaz de medir fuerzas muy pequeñas y puede utilizarse con una precisión máxima de hasta el 1% de su carga máxima.

Gracias a sus características especiales, como un cilindro de ensayo especial de alta precisión, la ALPHA 2-5000 S ofrece un rendimiento máximo en términos de exactitud y fiabilidad. La aplicación de la fuerza se realiza de forma optimizada mediate cojinetes prácticamente sin fricción y un sistema de guiado lateral. Además, esta máquina de ensayos de compresión destaca por su bastidor de alta rigidez, su controlador DIGIMAXX C30 de alta precisión y una interfaz de software especial que lleva a cabo procedimientos de calibración automatizados.

Problema

Los equipos de ensayo de los laboratorios de calibración acreditados son dispositivos de referencia trazables, que deben cumplir requisitos de la máxima exigencia en términos de precisión, fiabilidad y calidad. Para los fabricantes, cumplir esos requisitos es todo un reto.

Solución

Los equipos de ensayo de los laboratorios de calibración acreditados son dispositivos de referencia trazables, que deben cumplir requisitos de la máxima exigencia en términos de precisión, fiabilidad y calidad. Para los fabricantes, cumplir esos requisitos es todo un reto.

Resultados

La máquina de ensayos de compresión ALPHA 2-5000 S de FORM + TEST impresiona en el uso diario en el laboratorio de calibración. En especial, los transductores de fuerza de referencia de clase 00 para ensayos de fuerza de compresión según la norma ISO 376 utilizados que incorpora proporcionan valores de medida fiables y precisos, y permiten medir incluso fuerzas muy pequeñas.

FORM + TEST Prüfsysteme confía en la precisión garantizada de HBK

Durante el desarrollo de su máquina de ensayos de compresión ALPHA 2-5000 S, FORM + TEST decidió confiar en la tecnología de medición de HBK. FORM + TEST ya había trabajado con HBK en el pasado y valoraba su reputación. Con todo, el factor clave fue la capacidad de HBK para garantizar la precisión y fiabilidad de sus productos y de la totalidad de la cadena de medida; hasta el punto de que era el único socio elegible para el proyecto.

El elemento central de la solución de medición de FORM + TEST es un sistema construido a medida, llamado BU18, formado por tres transductores de fuerza de referencia C18, de HBK. Además, la solución incorpora otros tres transductores de fuerza de referencia C15, también de HBK, con rangos de medida de 5 kN, 100 kN y 500 kN, para medir fuerzas con alta precisión. Estos robustos sensores de fuerza de cizallamiento tienen rangos de medida nominales comprendidos entre 2,5 kN y 1 MN. Están construidos en acero inoxidable y han superado pruebas de compatibilidad electromagnética y resistencia a impactos y vibraciones. Además, cumplen los requisitos de la clase de precisión 00 según la norma DIN EN ISO 376, dentro de un rango de medida excepcionalmente amplio: entre el 10 y el 100% de su capacidad respectiva.

Y, en línea con los exigentes requisitos de precisión, el sistema BU18 se calibró en el  instituto alemán de metrología (PTB), que tiene sus instalaciones en Braunschweig. El sistema de HBK, creado específicamente para la máquina ALPHA 2-5000 S, cumple los requisitos de la clase de precisión 00 según la norma DIN EN ISO 376. Uno de los factores que hizo posible este resultado fue la excelente colaboración entre HBK y FORM + TEST durante el proceso previo a la calibración, en el que FORM + TEST precargó el transductor al 120% de su capacidad nominal, tal como prescribe el PTB. Previamente, HBK ya había llevado a cabo una calibración DAkkS del sistema BU18 en su laboratorio de calibración acreditado. Con ello se garantizó la trazabilidad de la calibración hasta el patrón nacional del PTB.

El sistema de medida se completa con un amplificador de medición de referencia DMP41. Este instrumento de medida, absolutamente extraordinario, tiene una clase de precisión de 0,0005, y es el amplificador más preciso del mundo para mediciones con equipos de galgas extensométricas. Lógicamente, el amplificador DMP41 de HBK fue la primera opción durante el desarrollo de la máquina ALPHA 2-5000 S.

Un desafío excepcional resuelto con solvencia

La ALPHA 2-5000 S de FORM + TEST Seidner & Co. GmbH es una máquina de calibración de fuerza absolutamente única en su género por su funcionalidad, capacidad de carga y precisión. La cooperación con HBK ha sido clave para este éxito.

Por un lado, HBK fue el único proveedor en posición de garantizar la precisión y fiabilidad requeridas con su tecnología de medida.

Por otro, las dos empresas se conocían y respetaban, y trabajaron con un grado de cooperación que también fue decisivo para el éxito de este proyecto conjunto.

Descargar el artículo completo

Acerca de FORM + TEST Seidner & Co. GmbH

FORM + TEST Seidner & Co. GmbH es una empresa fundada en 1965. En su catálogo de máquinas de ensayos de materiales y sistemas de ensayo figuran equipos para ensayos de compresión, flexión, tracción y máquinas universales, así como sistemas de sujeción y ensayo para numerosas aplicaciones y materiales. Sus soluciones son duraderas, prácticas, fáciles de usar y requieren poco mantenimiento, y son el resultado de los más de 60 años de experiencia y los amplios conocimientos de FORM + TEST. Además, dispone de un laboratorio de calibración y un servicio técnico propio, que son una garantía adicional de protección de la inversión para sus clientes.