Se solicitó a HBK que equipase dos bancos de ensayos, cada uno con un sistema de adquisición de datos de 150 canales, para medir tensiones en las celdas de hasta 5 V, obtener medidas totales de tensión y corriente, y registrar la temperatura en numerosos puntos de medida con la ayuda de termopares muy sensibles. Además, debía garantizarse un sistema intrínsecamente seguro, capaz de proteger al personal frente a niveles totales de tensión de batería de hasta 800 VCC.
Aparte del análisis de los datos procedentes de los sensores activos, la segunda prioridad consistía en integrar todas las señales de medición en paralelo y suministrárselas al sistema de automatización de las pruebas a través de EtherCAT™ en tiempo real.
Además, Applus+ IDIADA necesitaba que el sistema fuera fácilmente ampliable en el día a día, y que se pudiera adaptar a cualquier número y tipo de entradas y magnitudes físicas. Por ejemplo, temperatura (RTD como PT100/PT1000), acelerómetros, galgas extensométricas, sensores de presión e incluso sensores ópticos de red de Bragg en fibra (FBG). Todo ello, para realizar un amplio espectro de pruebas de rendimiento eléctrico, uso inadecuado, análisis térmico y ensayos de integridad estructural.