Los bancos de pruebas de final de línea son esenciales para la inspección de calidad de los componentes que deben cumplir requisitos de fiabilidad muy estrictos o para unidades complejas como cajas de cambios, sistemas de ajuste de asientos, frenos e incluso turbinas o motores (eléctricos) completos. Para garantizar que todos ellos sean conformes con las especificaciones y que cumplen los estándares de calidad se necesita una adquisición muy precisa de los datos de medida, junto con funciones avanzadas de evaluación y almacenamiento. Y, para ello, los bancos de ensayos deben estar equipados con sensores y amplificadores industriales adecuados. HBK no solo suministra los sensores y amplificadores necesarios, sino también software adaptado a este tipo de aplicaciones.
Durante los ciclos de ensayo, todos los parámetros de interés se registran por medio de robustos sensores de par, fuerza, presión o desplazamiento. Los sistemas de medida ClipX y PMX permiten crear soluciones de monitorización online con capacidad para detener inmediatamente el ciclo de ensayo en caso de que se produzca un fallo grave; de este modo se evitan daños en los equipos. Estos sistemas llevan a cabo un procesamiento previo interno de los datos de medida. Así, todos los datos de diagnóstico se envían a una unidad de control y, en paralelo, todos los datos de medida se transmiten a un sistema de adquisición de datos de alta calidad. Con este procedimiento de trabajo, todo queda claramente documentado y se garantiza una inspección exhaustiva de cada componente.