Ahorro de tiempo y costes
- No consumen espacio en el armario eléctrico.
- Integración sencilla.
- Solución de medida asequible.
Células de carga y sensores de fuerza amplificados (N)
Numerosos productos de nuestro catálogo de medición de fuerza se encuentran disponibles opcionalmente con un amplificador integrado (o inline). En concreto, los clientes de HBK tienen a su disposición transductores de fuerza y sensores de deformación con las siguientes señales de salida:
Las especificaciones técnicas del amplificador están perfectamente adaptadas al sensor. HBK trabaja con amplificadores inline o con electrónica integrada. En el caso de los sensores con electrónica integrada, las dimensiones son las mismas que el correspondiente modelo analógico clásico.



MINIATURA | ESTÁNDAR | GRANDES FUERZAS | SENSORES DE DEFORMACIÓN | |
| CAPACIDAD NOMINAL | 50 N... 50 kN | 0.5 kN... 200 kN | 200 kN... 10 MN | n.a. |
COMPRESIÓN | C9C | C2 | C6B | SLB700A/06VA |
| TENSIÓN Y COMPRESIÓN | U9C | U2B | * | SLB700A/06VA |
| OUTPUT | 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA |
| ![]() | ![]() | ![]() |
*Póngase en contacto con nosotros si necesita medir grandes fuerzas de tensión y compresión con una célula de carga activa.