Hay algunos aspectos a tener en cuenta al seleccionar un transductor de par adecuado. Antes de profundizar en las especificaciones técnicas, vale la pena echar un vistazo rápido a los dos diseños de sensores de par: la brida medidora y el eje de medición. Ambos tipos de sensores tienen ventajas que son especialmente beneficiosas para aplicaciones particulares.
Elegir el transductor de par adecuado: ¿Eje o brida?

El eje de medición de par
El eje de medición es un todoterreno compacto idóneo para aplicaciones donde la máxima precisión y dinámica no son una prioridad. Gracias a su diseño, los ejes de medición de par también pueden medir pares muy pequeños, desde 0,5 Nm (modelos HBK). Para rangos de par nominales pequeños, ocupan menos espacio que una brida de medición y es comparativamente menos costoso.
Aplicaciones típicas:
- Uso general en bancos de ensayo
- Pruebas de funcionamiento
- Mediciones en elementos con interruptores micromecánicos
- Ensayos de fin de línea de engranajes, máquinas, motores y componentes

La brida medidora de par
La brida es de estructura corta y rígida, lo que la convierte en el transductor ideal para mediciones rápidas y dinámicas que requieren un alto grado de precisión. Además, las bridas medidoras de par son compactas y, al mismo tiempo, perfectas para medir pares muy altos. En general, son capaces de registrar pares nominales de hasta MNm.
Aplicaciones típicas:
- Ensayos en motores eléctricos, ejes eléctricos y accionamientos híbridos
- Mediciones de eficiencia
- Análisis de la vida útil de la fatiga (ensayos de resistencia)
- Ensayos de fin de línea de engranajes, máquinas, motores y componentes
- Máquinas de ensayo estándar (transductores de referencia, estándares de transferencia)
HBK ofrece ejes de medición y bridas medidoras para una gran variedad de aplicaciones.