La combinación perfecta de aprendizaje y networking

¡Vuelven los HBK Solution Days!

Una excelente oportunidad gratuita para aprender, charlar con los expertos y hacer networking. Regístrese ahora y adquiera conocimientos relevantes para manejar sus desafíos actuales y en el futuro.

Además, durante los talleres, tendrá la oportunidad de hacer preguntas, y establecer contactos con los expertos de HBK y con otros profesionales de la industria

Registrarse ahora

Somos HBK

Durante décadas, HBM y Brüel & Kjær han sido líderes del mercado fiables en diferentes industrias en lo que respecta a tecnologías de alta precisión y experiencia en las áreas de tecnología de ensayo y medición, así como sonido y vibraciones. HBM como líder del mercado en tecnología de ensayo, medición y análisis, y Brüel & Kjær como proveedor mundial líder en soluciones para medir y controlar la calidad del sonido y las vibraciones.

Más información: HBKworld.com

HBK Solution Days España

Le invitamos a invertir tres días compartiendo y ampliando su conocimiento en el mundo de la acústica, la vibración, los ensayos estructurales y la adquisición de datos. Estas jornadas gratuitas le proporcionarán los conocimientos necesarios para superar sus desafíos en la actualidad y en el futuro.

 

  Del 27 al 29 de septiembre de 2022

 

  Eurostars Madrid Congress, San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Localización

Hotel Eurostars Madrid Congress

Dirección y cómo llegar:

  Avenida de la Transición Española, 22 Parque Empresarial Omega A-1, salida 17 Madrid - Alcobendas

A 15 km del centro de Madrid, en una tranquila zona residencial y empresarial que goza de una excelente conexión con el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. A través de la M12, podrás llegar a la T4 en tan solo 10 minutos. Además, en las inmediaciones del hotel se encuentran zonas comerciales y de ocio como Plaza Norte 2 o Herón Diversia.

Indicaciones para ir en coche:

Desde Madrid, incorpórate a la M-30 dirección Burgos A1 hasta la salida 17. En la rotonda, toma la 3 salida en dirección a Alcobendas. En la siguiente rotonda, realiza un cambio de sentido y encontrarás el hotel a la derecha.

El hotel dispone de aparcamiento interior de pago (17,60€/día IVA incluido).

Indicaciones para transporte público:

  • En autobús

Desde Madrid puedes utilizar las líneas L9, L10 y L11. Desde el aeropuerto encontrarás la 827 y 828.

  • En metro

La parada de la Moraleja se encuentra poca distancia del hotel.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.