¿Qué le parecería crear una cadena de medida personalizada, combinando una célula de carga de nuestro amplio catálogo con la interfaz más idónea para sus necesidades específicas?
Nuestras cadenas de medida con células de carga (LCMC) le permiten combinar la célula de carga de HBK que prefiera con una unidad electrónica.
Con posibilidad de elegir entre 14 células de carga HBK y agregar una unidad electrónica común, para crear una solución a la medida de sus requisitos. Aunque la unidad electrónica es la misma para las 14 células de carga, ofrece siete opciones de salida diferenciadas, incluida compatibilidad con IO-Link.
Esta solución normalizada no solo destaca por sus prestaciones y su economía, sino que se adapta con exactitud a toda clase de necesidades, ya que potencialmente admite 11.000 configuraciones distintas.
La interfaz IO-Link aporta varias ventajas: funciones inteligentes (preprocesamiento de datos, autocomprobación y avisos), comunicación bidireccional con el sensor y facilidad de instalación.