Pruebas de corriente cero Pruebas de corriente cero | HBM

Pruebas de corriente cero

Lacorriente cero (CZ)es el nombre que recibe el fenómeno de interrupción en los cortacircuitos de alta tensión.En la actualidad, la única forma económica de interrumpir circuitos de alta tensiónes el arco eléctrico.

El funcionamiento de todos los cortacircuitos se basa en un contacto que se retira de otro, creando así un arco eléctrico entre ambos.El fenómeno de la corriente cero es un indicador de presión, temperatura, densidad iónica, flujo de plasma, etc.

Las mediciones de corriente cero se emplean para comprender el fenómeno del arco e identificar los parámetros dominantes para una correcta interrupción de la corriente.

Requisitos de hardware de las pruebas de corriente cero

Existen cuatro requisitos fundamentales que deben cumplirse para emplear la tecnología de digitalizador con aislamiento de fibra en las pruebas de corriente cero:

  • resolución vertical
  • ancho de banda
  • inmunidad frente a los transitorios rápidos
  • inmunidad frente a los campos magnéticos

Aceptación probada con HV 6600 para aplicaciones de corriente cero

La prueba fue realizada en el laboratorio de alta potenciaKEMA,en Arnhem, Países Bajos, un experto en pruebas de alta potencia.Dado que no existen estándares o métodos de calibración generalmente aceptados que emplear en las pruebas, KEMA decidió implantar un programa de ensayo específico basado en la experiencia adquirida durante diez años de mediciones de corriente cero.

 

Ventajas

  • Pruebas de aceptación realizadas por KEMA
  • Hardware para ensayos de corriente cero
  • Diseñado para aplicaciones de alta potencia
Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.