Medición mediante un sistema de adquisición de datos de fibra óptica con aislamiento
Resultados de medición fiables, tiempos de prueba reducidos y menores costes: confíe en la tecnología de HBM para sus pruebas de impulsos de alta tensión. Le ofrecemos una solución innovadora y eficiente de pruebas y medición basada en sistemas de adquisición de datos de fibra óptica con aislamiento.
Nuestro sistema de medición cumple los requisitos de las normas IEC y está formado por componentes perfectamente adaptados entre sí:
- Registrador de transitorios
- Atenuador de impulsos de alta tensión
- Software de análisis.
Esta solución de medición de impulsos de alta tensión permite medir formas de onda específicas. Además, es compatible con los métodos de análisis más recientes.
Garantizamos mediciones rápidas y fácil análisis de los resultados de las pruebas. ¡Benefíciese de unos tiempos de prueba más cortos y de unos menores costes!

Configuración de banco de pruebas para pruebas de impulsos de alta tensión. Se compone de un receptor, un transmisor, un atenuador de impulsos de alta tensión y digitalizadores aislados de fibra óptica.
Este banco de pruebas ofrece ventajas sustanciales:
- SIN conexión eléctrica entre las señales de la célula de prueba y los equipos situados en la sala de control (sistema de medición y PC).
- NO requiere corrientes de ecualización entre la conexión a tierra de la célula de prueba y la conexión a tierra del suministro de red.
- El atenuador de impulsos y el digitalizador (que funciona con una batería) están situados en una sala de control apantallada, con una exposición mínima a las perturbaciones electromagnéticas.
Sus ventajas:
- Pruebas de impulsos de alta tensión
- Productividad
- Coste total de propiedad
- Coste por prueba
- Precisión
- Solución a medida