SoMat eDAQ es la cota de referencia en la adquisición de datos móvil y robusta

La adquisición de datos es una parte crítica dentro del proceso de desarrollo de un producto. Entender el comportamiento de los prototipos de vehículos y componentes en los bancos de pruebas ayuda a garantizar las prestaciones del producto a lo largo de toda su vida útil. Para los diseñadores, es muy importante disponer de datos operativos y de información sobre el uso real que los clientes hacen de los productos. Sin embargo, adquirir esos datos no es cosa fácil. Las condiciones de las pistas y los bancos de pruebas pueden ser muy complicadas, por no hablar de la dificultad de obtener datos cuando el producto pasa a manos del usuario final. Los instrumentos y sensores de adquisicion de datos se ven expuestos a vibraciones, choques y temperaturas extremas, además de a la agresión del polvo y los fluidos. Por otro lado, las oportunidades para obtener datos de interés son limitadas. Ahí es donde entra en escena SoMat eDAQ: un sistema lo suficientemente robusto como para resistir los entornos adversos en los que usted trabaja.

SoMat eDAQ es un sistema estanco autónomo diseñado para aplicaciones móviles con una tensión de alimentación de 10-60 VCC y una carcasa con protección 20G. Ofrece cientos de canales síncronos en un único sistema, con un acondicionamiento de señal excelente para E/S analógicas y digitales, bus de vehículos, GPS y mucho más. El sistema puede conectarse en red a través de Ethernet, lo cual permite acceder a un número prácticamente infinito de contadores de canales.

 

Product Specifications

Physical

  • Size: 9.2”W x 10.875”L x X”H (23cmW x 27.6cmL x XcmH)
  • Weight: X lbs (X kg)
  • Temperature: -20° to 65° C
  • Connectors: Various
  • NOTE: X is a variable that is dependent on the configuration of the system.

Enclosure

Sealed System 

  • Vibration Tested: Swept sine tested from 5 to 2000 Hz @ 20 G’s
  • Modular: Layers can be custom configured pending testing requirements

System

  • Input Power: 10–60 VDC
  • Fuses: 10A, Automotive Mini-blade
  • Internal Back-up Battery

Sample Rates: Master Clock Rates

  • 100 kHz = 0.1Hz to 100 kHz98.3 kHz = 0.1 Hz to 98,304Hz

Communications

  • Ethernet: 100 BaseT
  • Serial: RS232 up to 115,200 baud

Memory

Internal Flash

  • Standard: 256MB
  • Upgrades: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB
  • External Memory: 1GB, 2GB

Internal DRAM:

  • Standard: 256MB

Características principales

  • Adquisición de datos autónoma
  • Almacenamiento de datos inteligente
  • Sistema estanco para entornos extremos
  • Especificaciones de temperatura: 20 °C a 65 °C
  • Amplio espectro de acondicionamiento de señales:
    • Analógicas
    • Galgas extensiométricas
    • Termoelementos
    • E/S digital
    • Contadores de impulsos
    • GPS
    • Bus de vehículo
  • Datos síncronos (paralelo)
  • Frecuencias de muestreo hasta 100 kHz
  • Máx. canales analógicos por sistema: 64-96*
  • Conexión en red de múltiples sistemas
  • Número ilimitado de canales síncronos
  • Amplio intervalo de tensión de alimentación: 10-55 V CC
  • Comunicaciones Ethernet
  • Conectividad mundial
  • *Dependiendo de la configuración de la placa

EGPS-200 Precision GPS Receiver

The Somat EGPS-200 Precision GPS Receiver is engineered for non-contact speed measurements in professional vehicle testing applications such as brake testing and acceleration, as well as general vehicle dynamics.

View full product details

Product No.: EGPS-200

Somat 15-Volt Power Supply

The Somat E-AC/15 Power Supply (1-E-AC/15-2) is designed to provide 15 volts DC from a standard 120-volt AC input to a SoMat eDAQ or eDAQlite system. 

Somat eDisplay

The Somat eDISPLAY is a rugged, weather tight LCD display that provides an operator real-time testing feedback.

Not CE compliant.

Product No.: 1-E-DISPLAY-2

External Memory (1GB)

The Somat External Memory (1GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQ-lite data acquisition systems.

Product No.: 1-1024MBFLASH-2

External Memory (2GB)

The Somat External Memory (2GB) is compatible with the Somat eDAQ data acquisition system.

Product No.: 1-2048MBFLASH-2

Internal Memory (1GB)

The Somat Internal Memory (1GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite dta acquisition systems.

Product No.: 1-CF1GB-INT-2

Internal Memory (2GB)

The Somat Internal Memory (2GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite data acquisition systems.

Product No.: 1-CF2GB-INT-2

Internal Memory (4GB)

The Somat Internal Memory (4GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite data acquisition systems.

Product No.: 1-CF4GB-INT-2

Internal Memory (8GB)

The Somat Internal Memory (8GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite data acquisition systems.

Product No.: 1-CF8GB-INT-2

Internal Memory (16GB)

The Somat Internal Memory (16GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite data acquisition systems.

Product No.: 1-CF16GB-INT-2

Digital I/O Transducer Cable

The Somat SAC-EDIO Digital I/O Cable is a high-quality, pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Product No.: 1-SAC-EDIO-2

eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub

The Somat eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for an Ethernet HUB connection.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub (Serial)

The Somat eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub (Serial) is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for the Ethernet HUB connection and a 9-pin D-Sub for the serial.

Product No.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O

The Somat eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub X/O is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for an Ethernet X/O connection.

Product No.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O (Serial)

The Somat eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O (Serial) is a high-quality, pre-molded set with an RJ-45 connector for the Eternet X/O connection and a 9-pin D-Sub for the serial.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ Networking Adapter Cable, Ethernet Hub

The Somat eDAQ Networking Cable (SAC-ESYNCADAPT) is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for an Ethernet Hub connection; and (2) networking sync cables.

eDAQ Networking Adapter Cable, Ethernet Hub (Serial)

The Somat eDAQ Networking Cable (Z-ESYNCADAPT-SC) is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for an Ethernet Hub connection, a 9-pin D-sub for serial Communications; and (2) networking sync cables.

eDAQ Networking Sync Cable (2 m)

The Somat eDAQ Networking Sync Cable (SAC-ESYNC) is a high-quality, pre-molded cord set with (2) Lemo OB Male Connectors.

eDAQ Systems Power Cable

The Somat SAC-EPWR15 eDAQ Systems Power Cable (SAC-EPWR15) is a high-quality, pre-molded cord set with tinned pigtail wires.

Click here to purchase SoMat cables and accessories online

Product literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
English
German
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
Japanese
German
Italian
English
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
Japanese
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
Japanese
French
English
German
Italian
French
English
German
Italian
French
English
Japanese
German
Italian
French
English
Japanese
German
Italian
French
English
German
Italian
English
Catálogos
English
English
French
German
Manuales de instrucciones
English
English
English
English
English
Guías de rápidas
English
English
Accesorios
English
English
Instrucciones de seguridad
English, German
English, German
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Firmware

Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.20.0.

Date: 09/2018  |  Version: v2.60.4.8.30  |  Size: 94 MB
Related Documents:

Multiidioma
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multiidioma

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multiidioma

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multiidioma

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multiidioma

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

Multiidioma

The XR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR to be used in real production environment testing.

Date: 09/2018  |  Version: 2.6.0  |  Size: 43 MB

Multiidioma
Tech Notes
English

SoMat eDisplay

SoMat eDISPLAY es un monitor LCD robusto y estanco que permite al operario visionar en tiempo real los resultados de las pruebas.

No cumple la normativa CE.

Nº producto: 1-E-DISPLAY-2

Memoria externa (1 GB)

La memoria externa SoMat (1 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.

Nº producto: 1-1024MBFLASH-2

Memoria externa (2 GB)

La memoria externa SoMat (2 GB) es compatible con el sistema de adquisición de datos SoMat eDAQ.

Nº producto: 1-2048MBFLASH-2

Memoria interna (1 GB)

La memoria interna SoMat (1 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.

Nº producto: 1-CF1GB-INT-2

Memoria interna (2 GB)

La memoria interna SoMat (2 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.

Nº producto: 1-CF2GB-INT-2

Memoria interna (4 GB)

La memoria interna SoMat (4 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.

Nº producto: 1-CF4GB-INT-2

Memoria interna (8 GB)

La memoria interna SoMat (8 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.

Nº producto: 1-CF8GB-INT-2

Memoria interna (16 GB)

La memoria interna SoMat (16 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.

Nº producto: 1-CF16GB-INT-2

Cable para transductor de E/S digital

El cable de E/S digital SoMat SAC-EDIO es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos libres estañados, para conexión a transductores.

Nº producto: 1-SAC-EDIO-2

Cable de comunicaciones eDAQ, Ethernet Hub

El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet Hub es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet HUB.

Nº producto: 1-SAC-ESR9/XO-2

Cable de comunicaciones eDAQ, Ethernet Hub (serie)

El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet Hub (serie) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet HUB y un conector D-Sub de 9 polos para conexiones serie.

Nº producto: 1-SAC-ESR9/HUB-2

Cable de comunicaciones eDAQ, Ethernet X/O (serie)

El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet X/O (serie) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet X/O y un conector D-Sub de 9 polos para conexiones serie.

Nº producto: 1-SAC-ESR9/XO-2

Cable adaptador de red eDAQ, Ethernet Hub

El cable de red SoMat eDAQ (SAC-ESYNCADAPT) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet Hub y (2) cables de sincronización de red.

Cable adaptador de red eDAQ, Ethernet Hub (serie)

El cable de red SoMat eDAQ (Z-ESYNCADAPT-SC) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet Hub, un conector D-sub de 9 polos para comunicaciones serie y (2) cables de sincronización de red.

Cable de sincronización de red eDAQ (2 m)

El cable de sincronización de red SoMat eDAQ (SAC-ESYNC) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con (2) conectores macho Lemo OB.

Cable de alimentación para sistemas eDAQ

El cable de alimentación para sistemas eDAQ SoMat SAC-EPWR15 (SAC-EPWR15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos abiertos estañados.