SoMat eDisplay
SoMat eDISPLAYes un monitor LCD robusto y estanco que permite al operario visionar en tiempo real los resultados de las pruebas.
No cumple la normativa CE.
Nº producto: 1-E-DISPLAY-2
Aviso importante: HBM ha tomado la difícil decisión de dejar de fabricar sus plataformas eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite y eDAQXR-lite a partir del fin de 2020, ya que el esfuerzo requerido para mantener la base tecnológica de estos productos se ha vuelvo insostenible. Pulse aquí para más información sobre ofertas de venta de las últimas unidades e información sobre otros sistemas de adquisición de datos móviles y robustos.
El procesador base Somat eDAQ (ECPU-PLUS) es el núcleo de un sistema de adquisición de datos móvil y robusto,y el elemento central de los sistemas eDAQ.
Está específicamente diseñado para este tipo de aplicaciones. Su tensión de alimentación opera en un amplio rango comprendido entre 10-55 VCC.Dispone de baterías de almacenamiento internas que protegen al sistema eDAQ en caso de cortes o caídas de tensión imprevistas.ECPU-PLUS emplea comunicaciones Ethernet, y alberga su propio servidor Web con una IP configurable.Esta combinación permite al sistema eDAQ comunicarse de manera sencilla e inalámbrica a través de módemes WWAN, dispositivos 802.11 o puentes inalámbricos punto a punto.Un puerto de comunicaciones HSS compatible con Somat eDisplay permite ofrecer al operario canales e información de las pruebas en tiempo real, en un robusto monitor LCD.
En lo que respecta a la gestión de los datos de medición, ECPU-PLUS tiene capacidad para llevar a cabo amplias funciones de procesamiento.Por ejemplo, canales con cálculos a medida, triggers, gates, expresiones booleanas y Somat DataModes™.Cualquier sistema de adquisición de datos puede recopilar un histórico temporal; sin embargo, con Somat DataModes™ los usuarios pueden guardar datos en múltiples formatos fáciles de gestionar y analizar, como históricos de transitorios, Tiempo en un nivel dado, Instantáneas de eventos, Pico/Valle e Histogramas Rainflow.
Existen tres opciones diferenciadas de memoria para los sistemas eDAQ: interna (hasta 32 GB), DRAM (ampliable hasta 256 MB) y PCMCIA externa (hasta 4 GB).
Además, dentro del procesador ECPU-PLUS existen 10 E/S digitales y 8 canales de contadores de impulsos.De manera opcional se puede agregar una capa Somat ECOM (ECPU-PLUS-COM), que suma la funcionalidad de 3 interfaces de red CAN específicas, 1 interfaz para Vehicle Bus Module y un puerto de comunicaciones GPS.
Tamaño: anchura 23 cm x longitud 27,6 cm x altura 6,6 cm (9,2" x 10,875" x 2,625")
Peso: 3,78 kg (8,32 lbs)
Temperatura: -20 °C a 65 °C
Conectores:
(1) Alimentación: D-Sub de 15 clavijas
(1) Comunicaciones: D-Sub de alta densidad de 26 clavijas
(1) HSS: conector de mamparo hembra Somat M8
(1) E/S digital: D-Sub de alta densidad de 44 clavijas
Tensión de alimentación: 10-55 VCC
Fusibles: 10 A, mini cuchilla automoción
Batería de almacenamiento interna
Ratios de medición: ratios del reloj maestro
100 kHz = 0,1 Hz a 100 kHz
98,3 kHz = 0,1 Hz a 98,304Hz
Ethernet: 100 BaseT
Serie: RS232 hasta 115,200 baudios
Internal Flash:
Estándar: 1GB
Ampliaciones: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Memoria externa: 4GB
DRAM interna:
Estándar: 64 MB
Ampliaciones: 256 MB
E/S digital:
Mínima: -0,3 V
Máxima: 5,5 V
Número de entradas: 8
Modos de contador de impulsos: periodo de tiempo de los impulsos, frecuencia de los impulsos, ciclo de servicio y velocidad de impulsos
Incluye
(1) Cable de alimentación para sistemas eDAQ Somat SAC-EPWR15
(1) Cable de comunicaciones Somat SAC-ESR9/XO
(1) Cable E/S digital Somat SAC-EDIO
La placa de comunicaciones de red del vehículo Somat eDAQ (ECPU-PLUS-COM) ofrece 3 interfaces para dispositivos CAN, 1 interfaz con el módulo Vehicle Bus Module (VBM) y un puerto de comunicaciones GPS.Se trata de una capa extremadamente versátil que proporciona una correlación directa entre los canales de bus del vehículo, los datos físicos (analógicos, termopares y frecuencia) y una señal GPS.Permite grabar hasta 254 canales de bus del vehículo por entrada, con lo que el número total de canales del sistema eDAQ es prácticamente ilimitado.A diferencia de otros productos de adquisición de datos, los canales de bus del vehículo no consumen ninguna entrada analógica.De hecho, los 254 canales entran directamente a través de un único conector.
La placa ECOM se puede utilizar como eavesdropper pasivo en la red del controlador, o en caso necesario, convertirse en un participante activo que realice solicitudes de información específica.Un sencillo sistema de “enmascaramiento lógico” identifica los marcos necesarios en una base de datos textual fácil de gestionar, que detecta la ubicación de un mensaje único en el marco.Gracias a estos métodos, el sistema no solo presenta una curva de aprendizaje muy corta, sino que además resulta muy fácil manipularlo empleando herramientas como Microsoft Excel®, donde se pueden añadir o modificar PGN (números de grupos de parámetros), PID (identificadores de parámetros) o incluso información de dirección directa.La capa se suministra con numerosas bases de datos predefinidas, como J1939 y OBDII, por lo que tan solo hay que “marcar y hacer clic” para obtener información estándar.
El puerto de comunicaciones GPS está diseñado para funcionar con los dispositivos GPS Somat.
Código del componente
Para identificar la configuración de la placa se utiliza el siguiente esquema alfanumérico.
ECPU-PLUS: procesador eDAQ ECPU-PLUS
ECPU-PLUS-COM: procesador eDAQ ECPU-PLUS con capa ECOM integral
SoMat eDISPLAYes un monitor LCD robusto y estanco que permite al operario visionar en tiempo real los resultados de las pruebas.
No cumple la normativa CE.
Nº producto: 1-E-DISPLAY-2
La memoria externa SoMat (1 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-1024MBFLASH-2
La memoria externa SoMat (2 GB) es compatible con el sistema de adquisición de datos SoMat eDAQ.
Nº producto: 1-2048MBFLASH-2
La memoria interna SoMat (1 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF1GB-INT-2
La memoria interna SoMat (2 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF2GB-INT-2
La memoria interna SoMat (4 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF4GB-INT-2
La memoria interna SoMat (8 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF8GB-INT-2
La memoria interna SoMat (16 GB) es compatible con los sistemas de adquisición de datos SoMat eDAQ y eDAQlite.
Nº producto: 1-CF16GB-INT-2
El cable de E/S digital SoMat SAC-EDIO es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos libres estañados, para conexión a transductores.
Nº producto: 1-SAC-EDIO-2
El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet Hub es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet HUB.
Nº producto: 1-SAC-ESR9/XO-2
El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet Hub (serie) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet HUB y un conector D-Sub de 9 polos para conexiones serie.
Nº producto: 1-SAC-ESR9/HUB-2
El cable de comunicaciones SoMat eDAQ, Ethernet X/O (serie) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet X/O y un conector D-Sub de 9 polos para conexiones serie.
Nº producto: 1-SAC-ESR9/XO-2
El cable de red SoMat eDAQ (SAC-ESYNCADAPT) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet Hub y (2) cables de sincronización de red.
El cable de red SoMat eDAQ (Z-ESYNCADAPT-SC) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con un conector RJ-45 para conexiones Ethernet Hub, un conector D-sub de 9 polos para comunicaciones serie y (2) cables de sincronización de red.
El cable de sincronización de red SoMat eDAQ (SAC-ESYNC) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con (2) conectores macho Lemo OB.
El cable de alimentación para sistemas eDAQ SoMat SAC-EPWR15 (SAC-EPWR15) es un cordón conector premoldeado de alta calidad con extremos abiertos estañados.
The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.