Pruebas de fatiga con galgas extensométricas ópticas: hasta 10 millones de ciclos de carga con deformaciones de ±5000 µm/m
Las pruebas de fatiga con altos niveles de deformación resultan extremadamente exigentes para los equipos de ensayo. En este tipo de aplicaciones, las galgas extensométricas eléctricas convencionales llegan enseguida a su límite. Cuando una galga extensométrica se somete a deformaciones excesivas fuera de sus especificaciones como resultado, por ejemplo, de cargas alternadas con una tensión estática superpuesta, la rejilla metálica puede dañarse si el número de ciclos de carga es muy alto. La galga extensométrica puede llegar incluso a romperse.
Nuestra última generación de galgas extensómetricas ópticas es la solución óptima en estos casos. En concreto, las galgas extensométricas K-OP de HBM alcanzan 10 millones de ciclos de tensión con vibraciones continuas y deformaciones alternadas de ±5,000 µm/m. HBM también suministra adhesivos adecuados. Las galgas extensométricas ópticas también están indicadas para medir en atmósferas potencialmente explosivas y en componentes de ingeniería sometidos a alta tensión eléctrica y corrientes intensas.
Las galgas extensométricas ópticas de HBM tienen prestaciones excepcionales, confirmadas mediante pruebas exhaustivas llevadas a cabo por un organismo independiente.
Otra ventaja: las galgas clásicas eléctricas se sustituyen fácilmente por galgas extensométricas ópticas. El diseño patentado de las galgas extensométricas ópticas de HBM protege la fibra de vidrio y simplifica la instalación durante la configuración de los ensayos.
Otra ventaja de las galgas extensométricas ópticas: se pueden incorporar múltiples sensores en una misma fibra de vidrio, lo cual produce una importante reducción de costes durante la instalación. Las galgas ópticas se suministran con una hoja de características que contiene todos los datos necesarios para las mediciones de deformación; por ejemplo, el factor k.
Por otro lado, la grabación de los datos medidos y su posterior evaluación resultan muy sencillos. HBM puede suministrar a los usuarios todos los componentes necesarios; desde galgas extensométricas ópticas con sus correspondientes accesorios hasta interrogadores y software de adquisición de datos catman®AP, incluido un módulo EasyOptics especial para galgas extensométricas ópticas.