Su diseño especial sin aristas ni fisuras hace de la PW25 la elección ideal para aplicaciones con requisitos higiénicos especiales. Gracias a su protección contra sobrecargas integrada, esta célula de carga monoplato es prácticamente indestructible. Más información sobre la célula de carga fácil de limpiar.
- Tope de sobrecarga integrado y encapsulado
- Instalación compatible con la conocida célula de carga SP-4
- Carcasa de acero inoxidable con protección IP68/IP69K
- Capacidad máxima de 10 y 20 kg
- Fácil de limpiar