Interfaz IPM para amplificadores MP85A
Se encuentra disponible una interfaz de software de gestión de datos de proceso IPM —gratuita— para los amplificadores MP85A DP FASTpress y MP85A-S EASYswitch. Esta interfaz permite transmitir directamente datos de producción a un servidor QS para visualizarlos y archivarlos, facilitando así el control de la producción.
Las siglas IPM corresponden al inglés Integrated Process data Management (gestión integrada de datos de procesos) y designan un software que captura automáticamente datos de mediciones y de procesos físicos y que, además, elabora informes utilizables en producción y aseguramiento de la calidad. Es igualmente útil para la supervisión de la producción en plantas de producción o en bancos de ensayos. El acceso a datos claramente presentados sobre productividad, tiempos de inactividad y configuración, calidad de la producción y del producto, reduce los costes, tal y como confirman distintos cálculos de rentabilidad.
Transmisión de datos práctica y exhaustiva
La interfaz IPM transmite valores medidos, curvas completas y hasta 9 ventanas (de evaluación). La IPM proporciona información sobre el estado general del proceso de producción y la situación concreta de la ventana de evaluación correspondiente. También permite analizar de forma detallada el proceso de producción y el uso de la capacidad —incluido el tiempo de inactividad—, sin necesidad de estar presente en la línea de montaje o en el sistema de ajuste a presión.
Datos de medición en tiempo real
Una aplicación web comunica en tiempo real los datos de medición, que se guardan permanentemente en la base de datos IPM para cumplir los requisitos de trazabilidad del producto. La interfaz IPM también monitoriza en tiempo real los datos de medición y de proceso obtenidos, lo que permite, entre otras cosas, detectar fácilmente fallos de producción. Los posibles mensajes de error se notifican al personal de producción a través de SMS o correo electrónico. Por un lado, la función de registro rápido de errores incrementa la calidad del producto; por otro, reduce los costes derivados de la retirada de productos.
Garantía de calidad y reducción de los costes: no lo dude y aproveche todas las ventajas de la interfaz IPM.
Ventajas
- Evaluación instantánea de la calidad
- Reducción del tiempo de inactividad y de los costes
- Registro rápido de errores
- Notificación automática
- Función de archivo integrada