QuantumX CX27C: EtherCAT y PROFINET Gateway QuantumX para EtherCAT o PROFINET | HBM

QuantumX CX27C: perfecto para automatización de bancos de ensayos y análisis de datos en tiempo real

El módulo gateway QuantumX CX27C es la solución para crear cadenas de medida con configuraciones muy variadas, sin compromisos.

Permite realizar análisis metrológicos de muestras con sincronización temporal y, al mismo tiempo, proporciona integración para automatizar bancos de ensayos y efectuar ensayos en tiempo real.

Es posible adquirir simultáneamente información de sensores utilizando hasta 24 módulos QuantumX o SomatXR e integrar un máximo de 199 señales, en paralelo y en tiempo real. El módulo gateway CX27C ofrece una flexibilidad excepcional, gracias a sus variadas posibilidades de integración de datos:

  • Integración a través de Ethernet TCP/IP con el software de adquisición de datos catman o con cualquier otro software.
  • Integración en tiempo real mediante EtherCAT o PROFINET IRT.
  • Integración con cualquier software CAL a través de XCP-on-Ethernet.

Para integrar QuantumX de manera rápida y sencilla

Este módulo ofrece un amplio espectro de opciones de sincronización, por ejemplo, a través de EtherCAT™, PROFINET o Ethernet IEEE1588:2008 PTPv2 y NTP. Esta funcionalidad permite integrar de manera rápida y sencilla el potente sistema de adquisición de datos QuantumX en entornos de pruebas muy variados.

Con un gateway CX27C, el sistema QuantumX resulta ideal para las siguientes aplicaciones:

  • Ensayos de durabilidad estructural y térmica
  • Motores y cadenas cinemáticas
  • Desarrollo de nuevas funciones para unidades de control

Alta flexibilidad

  • Recopilación de datos de medida utilizando QuantumX y catman.
  • Integración en tiempo real (EtherCAT o PROFINET IRT) a través de XCP-on-Ethernet.
  • Canales universales, compatibles con cualquier tipo de sensor.
  • Ideal para requisitos en proceso constante de cambio y tareas exigentes.

Ideal para análisis de muestras y automatización en tiempo real, utilizando Ethernet, EtherCAT, PROFINET o XCP-on-Ethernet en paralelo.

Altas prestaciones

  • Velocidad de transmisión de datos de 2 MS/s a través de Ethernet.
  • 199 señales en tiempo real en paralelo, en un marco temporal del orden de milisegundos.
  • Funcionamiento en paralelo imbatible de las 4 conexiones de bus. Por ejemplo:
    • EtherCAT + Ethernet
    • PROFINET + Ethernet
    • EtherCAT + XCP-on-Ethernet
    • Varios módulos CX27C en un mismo sistema: EtherCAT + EtherCAT + PROFINET
    • XCP-on-Ethernet y CAN FD con el módulo MX471C

Alta velocidad de transmisión de datos en paralelo, gracias a las dos rutas de señal.

Configuración rápida

  • Configuración automática de canales (automapping).
  • Múltiples opciones de sincronización (PTPv2, EtherCAT, PROFINET, FireWire, etc.).
  • Software de configuración gratuito y fácil de utilizar (MX Assistant).
  • Ideal para tareas exigentes que cambian con frecuencia.

Integración rápida de señales, con parametrización automática de canales (TEDS) y automapping.

Módulo gateway QuantumX CX27C

Rapidez y comodidad: ¡haga sus pedidos en línea de accesorios para QuantumX!

CAD Drawings and CAD Models

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
CX27C - Data Sheet English
CX27C - Datenblatt German
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX CX27C Gateway - Operating Manual English, German
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
QuantumX - Declaración de conformidad UE Multiidioma
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multiidioma
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis

This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis.

Multiidioma
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XCP-on-Ethernet.

English
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE

This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XCP-on-Ethernet.

Multiidioma
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.