La identificación inmediata de sensores y los conectores universales minimizan los tiempos de configuración en el banco de ensayos, lo cual resulta particularmente práctico cuando las tareas de medición cambian con frecuencia.
QuantumX MX840B y MX440B: amplificadores de medida universales de 24 bits para todas las tecnologías de sensor comunes
Los módulos MX840B y MX440B son los amplificadores de medida universales de la serie QuantumX. Son universales porque se pueden conectar sensores y transductores basados en 17 tecnologías de sensor distintas a cualquiera de los 8 (MX840B) o 4 (MX440B) canales disponibles en cada módulo (ver más abajo). Gracias a su innovadora tecnología “Plug & Measure” el módulo QuantumX identifica de forma automática su transductor y está listo para empezar a medir inmediatamente.
Esta característica hace que los amplificadores de medida universales de la familia QuantumX reduzcan sustancialmente los tiempos de configuración del banco de ensayos; por ello, son la opción ideal cuando se necesita cambiar con frecuencia de tarea de medición. Como ocurre con todos los productos QuantumX, los amplificadores de medida universales pueden trabajar como equipos autónomos o combinados con otros módulos, con distintas topologías (centralizada, distribuida, híbrida). Asimismo, se pueden conectar a un PC (por ejemplo, uno equipado con el software catman) o a un registrador de datos (por ejemplo, para medidas móviles). Ofrecen una flexibilidad y escalabilidad únicas en el mercado.
Estos módulos universales disponen de un convertidor analógico/digital de 24 bits, ofrecen frecuencias de muestreo de 40 kS/s por canal y filtros paso bajo activos de alta precisión.
La combinación de precisión, flexibilidad y rapidez de configuración de las medidas convierten a todos los amplificadores de medida universales QuantumX en “herramientas todoterreno” para tareas de medida que requieren una adquisición de datos exigente y de alta eficiencia. Hasta la fecha, se han probado en decenas de miles de aplicaciones. Entre las aplicaciones típicas destacan los bancos de ensayos y las tareas de servicio, adquisición de datos móvil y monitorización.
- Clase de precisión: hasta 0,05%
- Frecuencia de muestreo por canal: hasta 40kS/s
Ahorro de tiempo y eficiencia
- Es posible conectar 17 tecnologías de transductores distintas a cualquiera de los canales.
- Plug & Measure: identificación automática de transductores y configuración de canales.
- Calibración rápida de transductores o validación a través de una conexión de shunt interna.
- Configuración a medida de canales individuales.
- Amplio intervalo de temperatura ambiente (-20 °C a +65 °C) y diseño robusto: pueden utilizarse en cualquier ubicación.
- Sistema distribuido con circuito sensor corto y precableado.
Precisos y fiables
- Convertidor analógico/digital de 24 bits por canal.
- Frecuencias de muestreo de hasta 40 kS/s.
- Filtro paso bajo activo.
- Clases de precisión entre 0,05 y 0,1, dependiendo de la tecnología de sensores.
- Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
- Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.
HBM es sinónimo de resultados fiables y alta calidad demostrada: la mejor garantía para realizar ensayos con éxito en cualquier momento.
Compactos, móviles y escalables
- Los módulos pueden utilizarse como equipos autónomos o combinarse con otros módulos de medida.
- Disponemos de numerosos módulos de medida para tareas especiales (alta precisión, par, puentes completos, etc.).
- Diferentes topologías (centralizada, distribuida, híbrida).
- Integración en tiempo real con bus de campo Ethernet (CX27B), CAN (MX471B) o salida de tensión (MX878B).
- Concepto de software abierto (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.).
Desde uno a varios miles de canales: equipos de medida escalables en función de sus requisitos, capaces de integrarse con su sistema.
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
QuantumX MX840B Archivos STEP CAD | ||
QuantumX MX840B Archivos STEP CAD para accesorios |
Disponibles en 3 versiones:
- MX840B: módulo amplificador de medida universal con 8 canales.
- MX440B: módulo amplificador de medida universal con 4 canales.
- SomatXR MX840B-R: módulo amplificador de medida universal con carcasa protegida y 8 canales.
Documentación de producto QuantumX MX840B/MX440B
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
QuantumX MX440B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX440B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX440B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX440B - 數據表 | Chinese | |||
QuantumX MX840B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX840B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX840B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX840B - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accesorios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, German | |||
QuantumX Adapter for Thermo Mini - Information
SCM-TCK, SCM-TCJ | English, German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide | French, German, English | |||
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter | English, German | |||
QuantumX Thermo-MXBOARD - Mounting Instructions | English, German | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multiidioma | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multiidioma | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| Multiidioma | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 05/2020
|
Version: 1.2.1
|
Size: 66 MB
| German | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
QuantumX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| Multiidioma | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| Multiidioma | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multiidioma | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | Multiidioma | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multiidioma | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multiidioma | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | Multiidioma | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||