Módulo de medida de par de alta resolución QuantumX MX460B Módulo de medida de par de alta resolución QuantumX MX460B | HBM

QuantumX MX460B: módulo de medición de par de alta resolución hasta 100 kS/s

El módulo de medida de impulsos y frecuencia QuantumX MX460B permite adquirir señales de impulsos y frecuencia digitales con mucha precisión, con una resolución interna de 100 MHz y una frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/s. Estas características lo hacen idóneo para tareas de medición altamente dinámicas, típicas del desarrollo de sistemas de accionamiento eléctricos y motores de altas prestaciones. QuantumX MX460B es el único módulo de medida de impulsos y frecuencia digital del mundo que puede adquirir de manera simultánea múltiples magnitudes, como velocidad de rotación, par, ángulo, posición, desplazamiento y modulación de duración de impulsos, al tiempo que garantiza una transmisión de datos sin pérdidas. El módulo ofrece una precisión de clase 0,01 gracias a funciones de interpolación y extrapolación integradas, que le permiten proporcionar resultados de medición muy detallados y reproducibles.

También ofrece funciones de seguridad muy completas, gracias al análisis de vibración torsional y el cálculo del ángulo diferencial en tiempo real. Estas funciones resultan muy prácticas, por ejemplo, cuando es preciso hacer una parada de emergencia durante pruebas de carga en bancos de ensayos. El módulo de medida de impulsos y frecuencia se integra de forma óptima con los demás productos de la familia QuantumX. Ethernet y FireWire permiten conectarlo a los sistemas de medición existentes de manera cómoda y modular. QuantumX MX460B es el complemento perfecto para los transductores de par de alta calidad T12HP y T40B de HBM.

  • Clase de precisión: 0,01
  • Frecuencia de muestreo: hasta 100 kS/s por canal
  • Interfaces: Ethernet y FireWire

Precisión extraordinaria

  • Mediciones precisas adaptadas a los requisitos de la clase 0,01.
  • Frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/s por canal, para obtener resultados detallados.
  • Los filtros paso bajo activos facilitan las mediciones con bajo nivel de ruido (Bessel, Butterworth, fase lineal).
  • Datos de alta resolución gracias a las funciones de interpolación y extrapolación integradas.
  • Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
  • Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.

Resultados precisos gracias a funciones de interpolación y extrapolación, para una resolución máxima.

Múltiples funciones

  • Módulo apto para señales de impulsos y frecuencia digitales de hasta 1 MHz.
  • Adquisición y procesamiento optimizados de datos de velocidad de rotación, par, ángulo, posición, desplazamiento y modulación de duración de impulsos.
  • Tensión de alimentación para los transductores activos seleccionable entre 5–24 V para cada canal.
  • Integración del análisis de vibraciones torsionales y cálculo del ángulo diferencial.

Adecuado para aplicaciones exigentes que requieren medir simultáneamente múltiples magnitudes.

Alta conectividad

  • Análisis en función del ángulo en un PC equipado con el software catman.
  • Identificación automática de puntos de medición con TEDS.
  • Perfectamente integrado con el resto de elementos de la familia QuantumX.
  • Conexión sencilla al PC para el análisis de datos o con el entorno de automatización en tiempo real.
  • Amplia gama de accesorios, como módulos Backplane, EtherCAT o CAN.

Análisis sencillo con ayuda del software catman para PC o integrado en tiempo real.

Descargar archivos STEP CAD para este producto
QuantumX MX460B Archivos STEP CAD
QuantumX MX460B Archivos STEP CAD para accesorios

Disponible en 2 versiones

  • QuantumX MX460B: Módulo digital altamente dinámico de 4 canales

Comprar aquí

  • SomatXR MX460B-R: Módulo digital altamente dinámico de 4 canales ultrarrobusto

Comprar aquí

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
QuantumX MX460B - Data Sheet English
QuantumX MX460B - Datenblatt German
QuantumX MX460B - データシート Japanese
QuantumX MX460B - 數據表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
QuantumX - Declaración de conformidad UE Multiidioma
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multiidioma
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.