QuantumX MX878B
En las aplicaciones de pruebas y medición de sectores como el transporte, la generación eléctrica, la ingeniería mecánica o la I+D se adquieren datos a través de muchos canales distintos; por ejemplo, en un banco de pruebas. En estos casos, además de medir magnitudes físicas, es preciso transmitir sus valores. El transmisor MX878B para el sistema amplificador QuantumX es perfecto para esas tareas. Cuenta con ocho salidas analógicas y permite un uso distribuido en tiempo real:
- Se adquieren magnitudes de medición y...
- ...se transmiten digitalmente al MX878B
- ...se someten a análisis adicionales o secompensan entre sí
- ...y se transmiten como señales analógicas estándar de ±10 V.
El transmisor QuantumX MX878B permite monitorizar señales de medición escaladas en una unidad de medida estandarizada o transmitirlas a otros sistemas para llevar a cabo un análisis flexible y eficiente. Además, las señales se pueden compensar entre sí mediante operaciones algebraicas. El módulo también dispone de funciones de análisis de valores pico.
Se configura de forma sencilla e intuitiva mediante el software gratuito QuantumX Assistant. Eso sí, es preciso conectarlo como mínimo a un amplificador, como por ejemplo el amplificador universal MX840B. El puerto Ethernet o FireWire se puede emplear como interfaz de comunicaciones. El sistema incluye un amplificador y un transmisor y se puede configurar libremente; funciona de modo autónomo aunque no se conecte a un PC o banco de pruebas.
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
QuantumX MX878B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX878B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX878B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX878B - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accesorios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
QuantumX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer
Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen. | German | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||