Módulo gateway QuantumX MX471 para CAN / CAN FD Módulo gateway QuantumX MX471 para CAN / CAN FD | HBM

QuantumX MX471C: CAN FD para aplicaciones móviles y bancos de ensayos

El módulo de bus CAN FD  MX471C, de la familia QuantumX, hace posible la integración simultánea de hasta cuatro redes CAN o CAN FD con el sistema de adquisición de datos QuantumX. Y se puede ampliar a tantos módulos como se necesiten.

Este módulo es capaz de recibir cualquier señal de CAN FD, CAN, CCP, xCP-on-CAN/FD, J1939, ISOBUS o CANopen, y puede combinarla con otros módulos de entrada de señal analógica. Además, es un registrador de datos que funciona de manera ideal como registrador CAN FD en ensayos de rodaje de vehículos o tareas de monitorización de flotas. En este tipo de aplicaciones, adquiere todas las señales como una secuencia de datos en bruto, que se descodifican empleando un software de PC o alojado en el propio registrador. Igualmente, puede descodificar todas las señales adquiridas y transferirlas a una salida de tensión analógica (MX878B) o, por ejemplo, a un bus de campo Ethernet  (CX27C) para integrarlas en un banco de ensayos.

El módulo ofrece además un potente modo gateway CAN, que permite transmitir hasta 200 señales de entradas analógicas a un sistema de automatización. De este modo, proporciona una manera sencilla de integrar nuevos equipos en un banco de ensayos ya existente, o en cualquier registrador o equipo de ensayos móvil. En este modo, todas las señales pueden codificarse en tiempo real, con latencias < 1 ms.

Por otro lado, el módulo MX471C sirve como pasarelaEthernet. Cualquier señal procedente de un módulo MX directamente conectado puede transferirse a Ethernet y, desde allí, a un PC o registrador.

Los mensajes pueden dividirse y recombinarse, si es preciso; por ejemplo, para crear una pasarela CAN-2-CAN.

Potente

  • Adquisición de datos horofechada de hasta cuatro buses CAN FD, totalmente aislada.
  • Un único equipo capaz de recibir señales (en bruto o con decodificación en tiempo real), transferir señales analógicas y servir como pasarela Ethernet, todo ello en paralelo.
  • Altas velocidades de transferencia de datos: hasta 4 MBit/s en modo CAN FD

 

Recepción y transmisión de datos de alto rendimiento.

Alta conectividad

  • Compatible con numerosos protocolos, como CAN FD, CAN 2.0 A/B, CCP, xCP-on-CAN, J1939, ISOBUS y CANopen.
  • Transmisión de cualquier tipo de datos analógicos procedentes de módulos QuantumX conectados a CAN FD o CAN.
  • Transmisión de cualquier tipo de datos analógicos procedentes de módulos QuantumX conectados a Ethernet y a un PC o registrador de datos

 

Soporta un gran número de protocolos, lo cual facilita una integración flexible con distintas redes.

Aplicación universal

  • Cuatro canales configurables de forma individual y eléctricamente aislados.
  • Idóneo para mediciones en las que intervienen múltiples sistemas de bus CAN (canales configurables individualmente).
  • Generación de paquetes y transmisión de entradas analógicas por medio de mensajes de CAN (modo gateway).
  • Amplia gama de accesorios: cables, conectores, drivers y un paquete de software

 

Registro sincronizado de señales de bus, perfectamente sincronizado con los datos de sensores analógicos que proporcionan otros módulos MX, gracias a una integración óptima con la familia QuantumX.

QuantumX MX471C – CAN FD

  • Velocidad de transmisión: hasta 4 Mbit/s
  • Compatible con ISO CAN FD 11898-1:2015, CAN 2.0 A/B, J1939, ISOBUS y CANopen
  • Interfaces: Gigabit Ethernet, FireWire, integración con el backplane

HBMshop  Presentación QuantumX

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
QuantumX MX471C - Data Sheet English
QuantumX MX471C - Datenblatt German
QuantumX MX471C - データシート Japanese
QuantumX MX471C - 数据表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX Driver per CANape - Manuale di istruzione Italian
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
QuantumX - Declaración de conformidad UE Multiidioma
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multiidioma
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis

This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis.

Multiidioma
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.